Field Erected

概述

QuadraFlow 设计独特而紧凑,同时具有卓越的性能、可维护性和可靠性。该冷却塔采用惰性耐腐蚀的建筑材料,能在所有季节和多变的环境中运行。QuadraFlow 设计为在工厂制造,在现场组装。

特点

长寿命结构
QuadraFlow 用耐腐蚀材料构造,能在严酷的运行环境中可靠运行。它有五年质保,质保范围包括填料、机械设备和结构。

运行成本低
Marley 的高效填料和风扇、重力配水与高效减速机® 共同工作,在最低能耗下提供最大的冷却能力。

一年四季的稳定工作
在炎炎夏日按指定操作运行;在春秋季节发挥最大节能潜力;在严酷冬日却不会结冰;且常年只需最简单的维护。

维护工作量小
  • 抽风式可调距风扇
  • Marley 系统 5 减速机
  • 不锈钢自由浮动传动轴
  • TEFC 1.15 使用系数、水平轴马达和惰性建筑材料。
  • 5 年内减速机不需要更换机油(业内最低的维护需求)。
配水系统
  • 重力配水系统 — 简便、毫无障碍的维护。
  • 盆盖是标准配置。
  • Marley 螺旋对靶型聚丙烯喷嘴。
  • Marley MX 热成型 PVC 薄膜填料 — 悬置于不锈钢结构钢管外。
  • 即使在低空气流速下,集成收水器和百叶仍迫使循环水流向填料。
结构
  • 横流配置 — 维护更简单、更安全。
  • FRP 和 300 系列不锈钢 — 抗腐蚀构造。
  • 四个进风口面 — 最大程度减少回流效应。
  • 支撑钢架 — 简化了基础要求。
高质量零部件
  • 高效率轴式风扇 — 可调距风扇叶片可以在额定功率下发挥最大功效,允许现场调节以达到塔的最大性能。
  • 系统 5 减速机 — 减速机选件五年内不需更换机油 — 这是业界最低的维护要求。减少废物排放和环境影响。独立的测试已经证明一个 Marley 减速机最大可比绝大部分冷却塔制造商所使用的变速箱音量低 4 加权分贝(dBA)。
  • 风扇马达 — TEFC 1.15 使用系数,水平轴马达的设计符合 Marley 冷却塔性能的各项规定,在潮湿操作环境下作了特殊的绝缘处理。
  • SofTork 轴联器 — 吸收启动时巨大震动负荷 — 允许马达与减速机间不同轴产生的小偏差。
  • 五年机械质保 — 五年整体机械设备质量保证,包括机械设备支架,以及我们专门的五年免维护系统 5 减速机。
常见选配项目
  • 入水旁路 — 在冷天气运行过程中,总水旁路直接进入塔的集水盆。
  • 钢制可升高格床 — 允许在临时支撑上组装塔,然后升高到最终位置。
  • 阻燃型 FRP — 按照 ASTM E-84,火焰蔓延等级为 25 或更低。
  • 控制系统 — 从标准风扇启动器,切断开关到用于连接您建筑或处理系统的可编程逻辑控制器,一应俱全。
  • 变速驱动器 — 用于温度控制、能耗管理和机械设备寿命管理的终端。
  • 盆内电加热器装置 — 在塔关闭期间将集水盆水温保持在 4.44°C 和 7.22°C 之间。
  • 振动开关 — 如果发生过度振动,请关闭风扇马达。
  • 固态水位控制组件 — 电磁阀补给水器可监控水盆水位。构件包括补水器,高低水位报警器,断开装置及盆内电加热器的切断装置。
  • Magnetrol® 电浮动开关 — 电磁阀补给水器可监控水盆水位。


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 300 - 20000

  • CTI Certified

  • 129 - 1047 tons per cell

  • ASHRAE 90.1 compliant

  • OSHA compliant

  • Integral louvers for zero-water splashout and superior winter operation

  • 5 year warranty

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。