Field Erected

概述

系列 10 和系列 15 冷却塔是现场建造、点滴填料的横流木质冷却塔。它们设计目的在于为所有普通冷却水系统提供服务,包括“脏水”系统,这类系统会危害长期使用的薄膜填料塔。系列 10 和 15 是为便于在运行中进行维护而设计的,这对于脏水应用非常重要。50 多年来,它们为最差条件下长期可靠运行设置了标准。

特点

符合 OSHA 风荷载改良选件,符合严格的佛罗里达州建筑法规 用于地震频发区的抗震选件 特别适合纸张、钢铁或糖场,或水温超过 140°F (60°C) 的任何地方。 多数应用中提供 5 年机械设备质保

运行成本低
可调距风扇具有真正的翼形叶片和效率高达 98% 的减速机传动,确保使用的风扇功率得到最高限度的利用。经过计算机优化的填料构型和低压降的除水器可用最小的功率输入承受最大的冷却负荷。重力配水系统将泵的能耗需求降到最低。

维护成本更低
重型铝合金或环氧玻璃钢风扇、铸铁减速机以及不锈钢传动轴只需要定期维护。整个冷却塔结构中都使用维护要求低的材料。分散的点滴式填料有助于避免堵塞。可随时进入填料区域进行清洁。

对多数应用提供五年传动装置质保
其他制造商会对冷却塔机械设备质量保证长达五年吗?您可以省下一大笔设备维护费。

经过验证的性能
Marley 恪守对其可靠的热力学性能的承诺。我们设计它。我们评估它。我们保证它!

可使用同一来源的零部件
所有冷却塔组件的电动马达都是由 SPX 冷却技术公司设计、制造并提供质量担保的。需要任何零部件,您总能知道与谁联系。您还可以确信冷却塔的所有组件都能协同工作,因为它们正是这样设计的。

灵活的冷却能力
24 种具有每风扇间 6720 GPM 能力的冷却塔型号,能提供适应任何作业的灵活性。可通过增加风扇间来提供更大的能力

极少的漂滴损失
XCEL® 除水器能真正消除冷却塔周围物体上由漂滴斑点造成的代价高昂的损害。PVC 的耐腐蚀性确保了在冷却塔的使用寿命内无需替换除水器。在某些可能会遇到高温或很可能发生堵塞的应用中,可提供人字形木质除水器。

使用寿命更长
经过加压处理的花旗松结构和点滴式填料棒、FRP 填料支撑网、PVC 除水器以及所有其他冷却塔组件都设计为可以长期使用。

高质量结构
  • 风扇设计对冷却塔气流要求和承受静压而做了优化。
  • 风筒及其相关的舒缓进风口,增强了风扇运行能力。
  • 填料和风扇的组合共同支持,以便在系统构造中达到最高的热力学性能。
  • 喷头和配水系统提供统一的填料覆盖,而不会额外增加压力损失。
  • 减速机提供始终如一的最佳风扇转速,并且在腐蚀性饱和空气/蒸汽混合环境中可靠运行。
  • 风扇马达根据 Marley 规范设计,能满足冷却塔性能的额外要求。马达与周围隔离,以防受潮。
  • 传动轴设计为能够吸收运行中的震动负荷,从而提高了这些关键组件的使用寿命


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 135 - 6720

符合 OSHA 风荷载改良选件,符合严格的佛罗里达州建筑法规 用于地震频发区的抗震选件 特别适合纸张、钢铁或糖场,或水温超过 140°F (60°C) 的任何地方。 多数应用中提供 5 年机械设备质保

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。