Field Erected

概述

SPX 冷却技术公司在设计和建造高达 200m / 655’ 的自然通风冷却塔方面已有 100 多年的历史。

特点

全世界有 275 多个正在运行自然通风混凝土双曲线冷却塔是 SPX 团队安装的,他们可为您提供出色的设计、工程、制造和安装经验。

每座塔流速定制设计为高达 200.000 m/h / 900,000 GPM。

运行成本最低
对于需要大量冷却水的大型发电站和工厂,自然通风冷却塔是特别具有吸引力的成本节约型解决方案。由于此类冷却塔运行时无需风扇,所以可以省下大型冷却塔系统所需的大量电源消耗。所需的冷却空气用自然通风方式在塔内传送,这样既不需要风扇也不需要耗电。

SPX 冷却技术公司的国际经验
每座自然通风冷却塔都是由 200 多名专家组成的团队建造的,这些专家包括数学家、化学家、土木和机械工程师,他们在土壤力学、混凝土设计、水力学、热传输、材料和机械设计方面都有着丰富的专业知识。

通过自然通风冷却塔排放处理过的废气
除了能节约运行成本的优势外,自然通风冷却塔还可用于排放经过处理的废气。这意味着既不需要烟囱,也不需要重新加热废气。

在寒冷季节运行
我们的热力学和水力学专家可对冷却塔进行精心设计,使其在寒冷季节安全运行。



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 30000 - 500000

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。