Factory Assembled

概述

Recold JW 具有噪音低、使用重量轻的特点,其设计为鼓风离心式风扇设计,并具有抗腐蚀的铜盘管,所有这些铜盘管都放置在高度较低的构件中。该蒸发闭式冷却塔单元建造牢固,能提供长年耐用、可靠的服务且维护要求极低。它的整体设计高度低,简化了与建筑设计的整合,可放置于室内。要达到这个目标,优质材料与工艺是关键因素。所有单元出厂前就已完成组装并经过测试,确保安装时快速、方便且无启动问题。

特点

运转

Recold 的 JW 闭式冷却塔利用蒸发型冷却的高效率及铜的优异的抗腐蚀性和导热性有效地冷却冷媒,并保护冷媒免受可能的污染。冷水喷淋在铜盘管外表面时,热的冷媒流经铜盘管内部。

向上鼓风使新鲜空气流经铜盘管外表面,同时冷水以高效的逆流方式喷淋在铜盘管上。冷媒的热量传导给喷淋的水,降低了它的温度。喷淋水吸收的热量通过蒸发释放到大气中。

Recold JW 具有噪音低、使用重量轻的特点,其设计为鼓风离心式风扇设计,并具有抗腐蚀的铜盘管,所有这些铜盘管都放置在高度较低的构件中。该蒸发闭式冷却塔单元建造牢固,能提供长年耐用、可靠的服务且维护需求极低。其较低的整体设计高度,简化了与建筑设计的整合,可放置于室内。要达到这个目标,优质材料与工艺是关键因素。所有单元出厂前就已完全组装并经过测试,确保安装时快速、方便且无启动问题。

铜质热交换盘管
Recold 的铜盘管具有优异的抗腐蚀性,价格亦可接受。铜盘管表面能形成一道屏障,可抵抗温暖潮湿环境的腐蚀作用。其他制造商所用材料较重,更易腐蚀。与耐腐蚀性相当的镀锌钢盘管相比,铜盘管要轻 30% - 40%。 

5/8” 直径的 Recold 管道具有铜的高导热性的特点,导热性比厚壁镀锌钢好得多。发生铜盘管损坏时,可以用 Recold 的外部头选件来方便地维修,而镀锌钢盘管几乎不可能维修。

盘管管束由外径 5/8” 的铜管以及不锈钢管膜和铜头构成。铜结构使盘管耐腐蚀,延长了使用寿命。高质量天然铜管道符合最高的质量控制标准,可以抗蚀损斑和缺陷。 

一流的结构
Recold J 系列使用不锈钢集水盆作为所有型号的标准。暴露于循环水的所有集水盆部件,包括附着的五金件和所有水盆选件都采用重量规格 300 系列的不锈钢。此外,所有内部结构部件都采用 300 系列的不锈钢制造。冷却塔组件的平衡件、围护和机械支撑件都用重型镀锌钢制造。 

所有塔组件都安装在结实的导轨上,实现了无与伦比的稳定性及简易的安装。泵站、塔控之类的可选组件也安装在导轨上,减少了在现场组装这些辅助系统所耗费的昂贵的人工费用。

水循环系统
水循环泵是紧靠耦联的衬青铜离心式类型,使用机械密封。每个泵在出厂时都已装好并连接好管道。标准马达是开放式耐滴型,适合户外使用。循环水直接通过管道到达铜盘管上,用新鲜气流和喷淋水通过蒸发冷却来散热。没有会造成积垢的填料,也无需清洁。 

水的补充
Recold 通过实心黄铜浮阀以及在外部浮箱中安装的臂和浮球,提供独特的补充水。这样运行起来稳定,无故障,容易观察工作水位并易于在单元运行期间维护阀。

风扇部分
离心式风扇是前弯曲的,经过了静态和动态平衡,由镀锌钢制成。风扇外壳具有弯曲的入口环,以便高效进气并吹到板上。前弯曲的离心式风扇以较低的 RPM 工作,提供了宁静的工作环境并延长了使用寿命。 

风扇装在实心钢轴上,该轴具有涂层以抗腐蚀。风扇轴的每一端都装有重型轴台式自对准滚珠轴承。提供了延长润滑线作为标准设备,无需拆除风扇罩滤网即可维护轴承。

风扇马达
提供了风扇马达作为标准设备。这些风扇马达是开放式耐滴型,适合户外使用。马达运转系数为 1.15,装在便于检修的重型可调基座上。作为标准,该单元使用节能型 NEMA 框 ODP 风扇马达,适合户外使用。

风扇罩滤网
所有运动部件都使用 OSHA 核准的镀锌钢网保护。每个护罩都很容易拆除,以方便检修风扇。

除水器
除水器由 PVC 配件构成,安装在可拆卸、易处理的部分。每一部分都有三个断路设计,允许气流中有三种变化,测量深度约 5 英尺。使用耐用的 PVC,消除了与镀锌除水器相关的腐蚀问题。

检修门
大矩形检修门的设计位置便于检修上方配水系统和下方底板盆。这些拥有专利的门可提供完善的气密性、水密性,无需使用垫圈或紧固件。 

常见选配项目

独立的喷淋系统
循环泵故障(这不太可能发生)时,蒸发冷凝器的冷却能力将骤降到设计能力的 10-20%。Recold 开发了紧急独立喷淋系统选件,能自动从标准喷淋系统切换至紧急系统,在修理/更换泵时提供设计条件下约 85-90% 的冷却能力。

双风扇马达系统
对比较关心能耗并要求后备能力的用户,Recold J 系列单元还提供了 Recold 的双风扇马达系统选件,该选件将标准的全功率马达与一个小得多的马达相结合。低速风扇马达可在约 1/8 马力下提供 65-70% 的设计能力。这一辅助马达也可以在主马达故障时用作后备马达。在损失一个单元会导致肉变质、冰淇淋融化时,必需使用该马达。运行低速风扇马达会显著降低 dB 噪音,是噪音敏感场所的理想选择。

控制系统
Recold 可适应从标准风扇启动器、切断开关到用于连接您建筑或处理系统的可编程逻辑控制器的各种控制系统,一应俱全。变速驱动器之类的控制选件提供用于温度控制、能耗管理、噪音控制和机械设备寿命管理的终端。固态水位控制件通过电磁阀给水器监控水盆水位。构件包括补水器,高低水位报警器,断开装置及盆内电加热器的切断装置。关于 Recold 的更多控制件,请咨询您当地代表。



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 10 - 1700

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。