Field Erected

概述

圆形鼓风式冷却塔是处理较大冷却水流的理想选择。

特点

减少电能消耗和空间需求,最大程度上减少回流效应,针对盐水应用优化了运转性能,而出色的外观仅是带有鼓风风扇的圆形冷却塔部分优势。

鼓风风扇圆形冷却塔原理
双曲线外壳能达到自然通风效果,支持沿着冷却塔外壳圆周分布的风扇。从而减少风扇能耗。冷却塔分隔成几个部分,它们可以相互隔离,确保低水质条件下运行。也可以在冷却塔封闭部分进行维护活动,同时其余部分仍然保持运行状态。

降低运行成本
由于有天然鼓风效果支持风扇,因此降低了能耗。尤其对于双速马达的应用,能达到显著降低运行成本的效果。

消除回流效应
由于羽雾是较高的外壳造成的,这就消除了回流效应。与风扇间型冷却塔相比,后者就必须考虑羽雾落地并被吸入冷却塔的风险。

盐水应用
升起较高的羽雾散布更广。这意味着对于盐水应用,盐粒也会在空气中较好地散布,从而显著降低地面上盐的浓度。

空间要求
无需考虑循环冷却塔的回流效应,因此降低了空间要求。同时,与位于指定距离处的冷却塔行相比,圆形的形状更为有利。



  • Availability: worldwide
  • GPM Range: 1200 - 250000

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。