-
Class F400 Cooling Tower
BrochuresThe Marley industrial counterflow cooling tower has proven itself as one of the most efficient and reliable designs ever. The F400 cooling tower is a logical engineered evolution of this proven design, making use of pultruded fiberglass shapes as structural members.
Proven through years of successful chemical plant construction, pultruded fiberglass is ideal for the wet, corrosive cooling tower environment. It’s strong like steel but at a fraction of the weight. Yet, it will not corrode from chemical exposure or moisture, and it resists deterioration from sunlight.
English (North America), English (UK), Chinese, German, Spanish, French, Portuguese -
Class F400 Cooling Tower User Manual
ManualsStarting Procedure, Operation, Maintenance, Tower Cleaning, Troubleshooting, and Safety Manual
English (North America), Chinese, German, Spanish, Russian, Polish -
Class F400 Counterflow Cooling Tower Specifications
SpecificationsF400 fiberglass construction specifications plus specification meaning and values. Base tower and options.
English (North America), English (UK), Chinese, German, Russian -
Class W400 Cooling Tower
BrochuresBecause we design and manufacture virtually all the components of the Class W400 cooling tower, you’ll benefit from single source responsibility and reliability. All components are designed and selected to be a part of an integrated system.
English (North America), Chinese, German -
CP Glasfaser-Kühlturm
BrochuresMit seiner korrosionsbeständigen Ausführung in Glasfaser und Edelstahl ist dieser Kühlturm eine hervorragende Alternative zu anderen Bauarten. Einbauoptionen für hohe Leistung, geringe Verstopfung oder als Spritzeinbauten sorgen für hohe Flexibilität des Produkts, um Ihre spezifischen Anforderungen an die Wasserqualität möglichst gut abzudecken. Diese Baureihe bieten wir derzeit in Europa, im Nahen Osten und in Afrika an.
English (UK), German -
Der branchenführende Marley® NC Kühlturm bietet zahlreiche Vorteile für Kunden
PR-DEWartungsfreundliche Auslegung nach dem Kreuzstromprinzip und niedrigster Tropfenauswurf für maximale Sauberkeit
German -
Der neue Kühlturm Marley® MD Everest liefert im Vergleich zu anderen einzelligen, vormontierten Gegenstrom-Kühltürmen eine über 85 Prozent höhere Kühlleistung
PR-DEHLK-Systeme erzielen somit eine höhere Kühlleistung pro Zelle und zeichnen sich dank des modularen Aufbaus durch geringere Montagekosten aus.
German -
Der neue Kühlturm Marley® NC Everest™ bietet bis zu 50% mehr Kühlleistung und benötigt 35% weniger Lüfterleistung pro Zelle
PR-DEDieser werksmontierte Turm sorgt dank seiner unvergleichlichen Kühlleistung und Energieeffizienz für eine optimierte Kühlung bei HLK-Anwendungen und in der Leichtindustrie
German -
Der neue modulare Gegenstrom-Kühlturm Marley® MD Everest Schnellere Lieferung und Montage für eine unmittelbare Inbetriebnahme von Prozesskühlern vor Ort
PR-DEVorteile für Betriebe mit Prozesskühlung: Reduzierung der Lieferzeit um 60% sowie der Montagezeit um 80%, sicherere Montage und robuste Komponenten
German