FB20 Gegenstrom-Folienfüllung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Überblick
FB20 clog-resistant film fill is constructed of fire-retardant PVC sheets bonded to form blocks of cooling media. The surface microstructure facilitates air/water mixing and increases the surface cooling area.
The offset vertical flutes provide directional changes in air and water flow to increase cooling and promote thermal efficiency while substantially reducing the occurrence of fouling.
FB20 clog-resistant film fill is constructed of fire-retardant PVC sheets bonded to form blocks of cooling media. The surface microstructure facilitates air/water mixing and increases the surface cooling area.
The offset vertical flutes provide directional changes in air and water flow to increase cooling and promote thermal efficiency while substantially reducing the occurrence of fouling.
Vertical-flute film fill
Efficient thermal performance
Low maintenance
Withstands foot traffic
Resists erosion from water spray
Efficient thermal performance
Low maintenance
Withstands foot traffic
Resists erosion from water spray
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.