MVC20 Gegenstrom-Folienfüllung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
MVC20 fill combines properties related to a media’s ability to allow substances to migrate through it, while maintaining thermal efficiency— this then allows for the use of film fill where fouling risks occur.
Each module consists of vertically channeled flat and corrugated surfaces, which essentially avoids contact between the sheets, thus eliminating water concentration. The horizontal corrugations and their location within the sheet promote optimum mixing of air and water. The flutes in the MVC20 fill are vertically and aerodynamically shaped resulting in a reduction of pressure drop.
Vertikal geriffelte Filmfüllung
Geringer Wartungsaufwand
Verstopfungsarmes Design
Geringer Druckabfall
Geringer Wartungsaufwand
Verstopfungsarmes Design
Geringer Druckabfall
Marley MVC20 Gegenstrom-Filmfüllung
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mvc20
Counterflow Film Fill Application Guideline
Veröffentlicht in Bibliothek, Technische Dokumente
Markiert Broschüre, df254, mc75, mvc20
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.