Seleccionar página

Relleno de película de contraflujo MVC20

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MVC20 Counterflow Film Fill

Descripción general

Marley’s MVC20™ anti-fouling film type fill consists of thermoformed corrugated sheets made of rigid polyvinyl chloride (PVC), impervious to decay, fungus and biological attack.

The sheets are bonded to form modules which can be dimensioned to fit any application.

Proof In Performance
MVC20 fill combines properties related to a media’s ability to allow substances to migrate through it, while maintaining thermal efficiency— this then allows for the use of film fill where fouling risks occur.

Each module consists of vertically channeled flat and corrugated surfaces, which essentially avoids contact between the sheets, thus eliminating water concentration. The horizontal corrugations and their location within the sheet promote optimum mixing of air and water. The flutes in the MVC20 fill are vertically and aerodynamically shaped resulting in a reduction of pressure drop.

  Vertical-flute film fill
  Low maintenance
  Low clog design
  Caída de presión baja
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX