Boquilla de flujo cruzado NX
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
NX nozzles are injection-molded, highimpact black polypropylene. Each nozzle is a single assembly with no moving parts.
The NX nozzle is the ideal solution for overflowing basin problems due to clogged nozzles in splash-fill, industrial crossflow cooling towers.
A truly “clog-resistant” crossflow nozzle
Nozzles are spaced on nominal 2′-0″ centers
1.875″ and 2.5″ orifice diameters available
Nozzles are spaced on nominal 2′-0″ centers
1.875″ and 2.5″ orifice diameters available
Marley Insight – Torre de enfriamiento NX
Publicado en Perspectivas, Biblioteca
Etiquetado Perspectivas, nx, nxboquilla
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.