Seleccionar página

MarleyGard™

Productos para el manejo del agua

Marca: Marley | Tipo de producto: Producto de gestión del agua
MarleyGard 1
marleygard 2
MarleyGard 3

Detalles de producto:

 Disponibilidad: América del norte
Diseñado específicamente para torres de enfriamiento ensambladas en fábrica
 Sistema CD y sistema SP Disponible para torres de enfriamiento, enfriadores de líquido y condensadores evaporativos.
  CuencaGard Disponible para torres de enfriamiento de flujo cruzado.
  Consulte a un proveedor de tratamiento de agua con experiencia para conocer un plan de tratamiento específico.
 Accesorios: soporte, armario

La gestión del agua es un paso crucial para mantener higiene de la torre de enfriamiento.

Vea cómo las herramientas de protección de torres y gestión del agua de MarleyGard ayudan a los propietarios de torres de refrigeración y a los profesionales del tratamiento de agua a ser proactivos.

Mantener condiciones saludables del agua de la torre de enfriamiento es importante para la eficiencia general de la refrigeración. Para respaldar planes eficaces de gestión del agua de las torres de refrigeración, SPX Cooling Technologies presentó los productos de gestión del agua y los servicios de protección de torres MarleyGard™.

El sistema de administración de productos químicos MarleyGard CD es un panel de control robusto que facilita la entrega de agentes de tratamiento de torres de enfriamiento y el monitoreo de la calidad del agua de la torre de enfriamiento. Se debe consultar a tratadores de agua profesionales para realizar servicios de entrega de productos químicos.

El sistema de tuberías de la barredora MarleyGard SP, instalado en el depósito de agua fría de una torre de enfriamiento para ayudar a eliminar sedimentos y desechos, desalienta las áreas de "flujo lento" y ayuda a prevenir la formación de biopelículas y el crecimiento bacteriano.

El filtro BasinGard™ Mantiene el flujo del depósito de agua caliente de la torre de enfriamiento al capturar incrustaciones minerales, óxido de tuberías, fibras y desechos. Su filtro, pendiente de patente, está impregnado de un biocida a base de plata, que ofrece beneficios antimicrobianos para ayudar a mantener la higiene de la torre de enfriamiento. Debido a que garantiza un flujo libre de agua hacia las boquillas, incluso con obstrucciones de desechos pesados de hasta 75%, el filtro BasinGard reduce el riesgo de desbordamiento del recipiente, protege contra el reemplazo prematuro de componentes y ayuda a mantener el rendimiento de la torre de enfriamiento.

Programas de garantía Extend™ para torres de enfriamiento garantice que las torres de enfriamiento y los componentes de Marley® funcionen de manera consistente y confiable mucho más allá de los períodos de garantía estándar. Extienda la vida útil de su torre de enfriamiento con inspecciones de rutina, mantenimiento preventivo, repuestos y servicios de reparación.

A través de monitoreo y tratamiento proactivos, las herramientas de protección de torres y gestión del agua de MarleyGard ayudan a los operadores de torres de enfriamiento a adoptar un enfoque proactivo ante los desafiantes problemas relacionados con las incrustaciones, la corrosión, los microorganismos y la conservación del agua.


¡Obtenga más información sobre el filtro Marley BasinGard™!
Para obtener más información sobre Marley BasinGard™ u otros productos MarleyGard, llame al 1-800-4-MARLEY o complete el formulario a continuación.
Los campos con * son obligatorios.

es_MX