Enfriador de unidad entre rieles SGS BTR
Evaporador Industrial
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte
Available in 24 models which can be engineered for ammonia, halocarbon, brine, propylene glycol, ethylene glycol or calcium chloride applications
Standard stainless-steel sheet metal construction
Single and three phase motors
Two fan diameters
Motors totally enclosed with an automatically resetting thermal overload switch
Motors wired together | Motor hp: 1/6 and 1/2 hp
Type of fan: plastic propeller type
Tonnage range: 2 – 14 tons (7kW-49kW)
Un resumen de las opciones de materiales para bobinas
SGS REFRIGERACION, INC.
827 W. Progreso Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER Y ASOCIADOS
140 Goleta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COOL, LLC
38 Sur Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
VENTAS RELIANT, INC.
18956 Freeport Dr.
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
ventas-reliant.com
SOLUCIONES MECÁNICAS DEL MEDIO OESTE
8125 Lewis Road
Valle Dorado, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMÉRICA LATINA: FROZTEC
11271 Círculo de intercambio sur
Miramar, Florida, EE.UU.
954 499 1546
froztec.com
CANADÁ: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
PO Box 1084 Estación B, Mississauga, Ontario, Canadá L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca