Enfriador de unidad doble serie SGS STC
Evaporador Industrial
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte | Rango de tonelaje: 1 – 40 toneladas
Rango de caballos de fuerza del motor: 1/3 – 2 caballos de fuerza
Dos velocidades de ventilador: 850, 1140 rpm
Tres diámetros de ventilador: 24”, 30”, 36”
Todos los motores conectados a un solo bloque de terminales
Los motores incluyen un interruptor de sobrecarga térmica de reinicio automático.
Un resumen de las opciones de materiales para bobinas
SGS REFRIGERACION, INC.
827 W. Progreso Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER Y ASOCIADOS
140 Goleta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COOL, LLC
38 Sur Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
VENTAS RELIANT, INC.
18956 Freeport Dr.
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
ventas-reliant.com
SOLUCIONES MECÁNICAS DEL MEDIO OESTE
8125 Lewis Road
Valle Dorado, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMÉRICA LATINA: FROZTEC
11271 Círculo de intercambio sur
Miramar, Florida, EE.UU.
954 499 1546
froztec.com
CANADÁ: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
PO Box 1084 Estación B, Mississauga, Ontario, Canadá L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca