堪薩斯州歐弗蘭帕克 – SPX 冷卻技術, Inc. 是一家全系列、全方位服務的蒸發冷卻塔設計和製造行業領導者,宣布擴大 Marley DT 閉式冷卻水塔產品線。
新型 Marley DT 閉式冷卻水塔型號採用翅片盤管,可擴展熱性能並允許在更廣泛的環境溫度下進行乾操作。新型號可以在比裸管盤管高出 20 度的環境溫度下更有效地排出熱量,而不會蒸發水,這有助於降低與用水、水處理和泵能源相關的成本。其他使用裸管盤管的 DT 閉式冷卻水塔型號可以在較冷的環境溫度下滿足具有乾燥功能的冷水設定點。
在寒冷的天氣條件下,閉式冷卻水塔比填充/盤管混合冷卻器提供更高的乾運轉能力。與強制通風冷卻器相比,它的風扇能源成本更低,與開式塔和板式熱交換器 (PHE) 組合系統相比,它減少了系統組件。
Marley DT 閉式冷卻水塔是一種引風逆流式閉式冷卻水塔。其閉路設計使製程流體保持在清潔的閉環中。製程流體透過流過傳熱盤管外部的再循環水進行冷卻,因為透過冷卻器引入的空氣蒸發了一小部分再循環水,將熱量排放到大氣中。重型結構、高性能設計和五年機械保固可確保在各種流量和溫度要求以及較長的生命週期中實現一致的冷卻。
DT 閉式冷卻水塔在全球銷售,其性能已獲得冷卻技術研究所 (CTI) 的認證。它還提供多種箱體尺寸,從 8.5 x 9 英尺到 12 x 18 英尺(2.6 x 2.9 公尺到 3.7 x 5.5 公尺),以滿足各種冷卻要求。它採用堅固的鍍鋅鋼結構和高品質的機械和傳熱系統。不銹鋼組件選項允許定制,以滿足苛刻的環境條件並延長使用壽命。整體式 Marley Geareducer® 齒輪傳動系統性能可靠,維修要求低,包括五年保固。低噪音風扇是所有型號的標準配備。
閉式冷卻水塔的 PVC 三通入口百葉窗有助於控制飛濺,並有助於最大限度地減少收集池的陽光照射,限制藻類生長的可能性,同時可以從各個側面輕鬆進入收集池。 DT 閉式冷卻水塔還具有自排水噴頭和大孔噴嘴,有助於防止碎片堆積和堵塞,並限制潛在的結冰。
有關創新 Marley DT 閉式冷卻塔的更多信息,請訪問 /產品/marley-dt-閉式冷卻水塔。