冷卻水塔負載馬達

冷卻水塔零件

品牌: 馬利 |產品類別: 冷卻水塔零件
Marley Duty Motor

產品詳情:

  TEFC(全封閉,風扇冷卻)
  高達 150 匹馬力的套件
  200 匹馬力及更高,包括單速電機
  最少的維護
  包含 5 年保固
Proof In Performance

Marley 產品中的冷卻水塔負載馬達按照 NEMA 標準製造, 設計用於承受高溫、潮濕的冷卻水塔條件。 TEFC(全封閉、風扇冷卻)馬達不受水和碎片的影響,減少了維護需求。

此外,為了延長使用壽命,馬達內部採用風扇冷卻並塗上環氧樹脂, 最大程度的保護 免受熱、濕氣和腐蝕的影響。外殼採用高級鑄鐵。

TEFC 馬達附有內部風扇,不依賴冷卻水塔氣流進行冷卻。即使風扇速度較慢,馬達也可以繼續自行冷卻,這有助於延長其使用壽命並提高其可靠性。 TEFC 型馬達可在所有速度下提供有效的通風。

排放塞位於馬達的每個 90 度角和每個端蓋的表面上,以適應任何安裝配置。

對於功率高達 100 馬力的冷卻水塔應用,馬達包括無需潤滑的密封軸承。

當與單一解決方案包中的 VFD 結合使用時,與兩速啟動器相比,客戶可節省高達 30% 的能源,與單速啟動器相比,可節省高達 70% 的能源。*

*基於 CoolSpec™ 選擇的三芯 NC8405TAN,每芯 40 馬力電機,全天候 24/7 運行 5 年。流經塔的總水流量為 4500 GPM。成本為每千瓦時 $0.10,假設年利率為 3%。冷水設定點為 75°F,平均濕球溫度為 50.7°F(俄亥俄州辛辛那提的平均季節性值)。

zh_HK