Marley MCW
Torre de enfriamiento de contraflujo
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Tasa de flujo: 426-1467 gpm (97-333 m3/h)
Capacidad Térmica: 142-489 toneladas (624-2150 kW)
Cumple con OSHA
Altas opciones sísmicas para zonas sísmicas.
Ventiladores de bajo sonido estándar en todos los modelos
Tubería de entrada simple o doble
Acero galvanizado resistente G-235 (Z725)
Actualización opcional de acero inoxidable serie 300 para parte o toda la estructura
Garantía mecánica de 5 años.
¿Qué es una torre de enfriamiento?
Montado en fábrica o montado en campo, el Marley MCW La torre de enfriamiento de contraflujo de tiro forzado de acero es una solución ideal para aplicaciones sensibles al sonido y al espacio.
A diferencia de la mayoría de las torres de enfriamiento de tiro forzado, la torre de enfriamiento Marley MCW utiliza grandes puertas de acceso para facilitar la entrada y salida. Además, esta configuración proporciona un fácil acceso a los motores y ventiladores desde el nivel.
Silencioso por diseño
Todas las torres de enfriamiento Marley MCW están diseñadas para niveles de sonido bajos mediante el uso de ventiladores centrífugos y una zona de salpicaduras de agua completamente contenida. Además, para aquellas aplicaciones donde el sonido es más preocupante de lo habitual, considere la atenuación de la entrada o salida de aire para obtener lo último en funcionamiento silencioso de la torre de enfriamiento.
Construcción de larga duración
El resistente acero galvanizado pesado G235 (G600 en Europa/Z600 China) es estándar con acero inoxidable de la serie S300 como una actualización opcional para parte o toda la estructura de la torre de enfriamiento. Las plantas certificadas ISO garantizan un montaje en fábrica de calidad.
Construcción de acero
Torres de enfriamiento de acero MCW Utilice acero galvanizado de alta resistencia o acero inoxidable serie 300 para obtener un alto rendimiento en cualquier condición de funcionamiento.
Alto rendimiento por dentro y por fuera
- Los ventiladores centrífugos curvos hacia adelante de bajo ruido superan la presión estática impuesta por los conductos externos para un funcionamiento interior silencioso.
- El área de agua con zona de caída de salpicaduras completamente cerrada garantiza un bajo nivel de ruido
- El sistema de movimiento de aire es accionado por correas mediante correas de cuña dimensionadas para el 150 por ciento de la potencia nominal.
- El sistema de distribución de agua incluye tuberías subsidiarias laterales de PVC y boquillas de polipropileno de baja obstrucción.
- La baja resistencia del aire mantiene el consumo de energía al mínimo
- Atenuadores de sonido clasificados y probados con diseño de fábrica disponibles para entrada y descarga de aire
Enfriamiento donde y cómo lo necesita
- Ruido bajo
Los ventiladores centrífugos y un área de caída de agua completamente cerrada crean una de las configuraciones de torre de enfriamiento más silenciosas del mercado. - Pequeña huella de pie
El diseño de tiro forzado y contraflujo requiere un área de planta considerablemente menor que la que suelen utilizar las torres de enfriamiento de flujo cruzado. - Apto para interiores
Debido a su bajo nivel de ruido, su tamaño reducido (con opción de desmontaje) y sus conductos de entrada/salida, la torre de enfriamiento Marley MCW es su mejor opción para aplicaciones de HVAC en interiores.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibe invitaciones a eventos y programación educativa exclusiva, incluidos los talleres de mantenimiento de torres de School of Cool®.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.