Llenado por salpicadura a contraflujo VC25
El relleno contra salpicaduras resistente a obstrucciones VC25 está construido con láminas de polipropileno ensambladas mecánicamente sin el uso de adhesivos para formar bloques de medios de enfriamiento.
Folleto del enfriador de líquido DT
El enfriador de líquido Marley DT es un enfriador de líquido de contraflujo de tiro inducido. Su diseño de circuito cerrado mantiene el fluido del proceso en un circuito cerrado limpio. Y ofrece más flexibilidad de operación en seco que los refrigeradores híbridos de llenado/serpentín.
Sobreamplificación del motor del ventilador
El sobreamperaje se produce cuando el amperaje que consume el motor del ventilador supera el amperaje indicado en la placa de características del motor. En otras palabras, se requiere más potencia que el máximo recomendado para el motor.
Especificaciones de la torre de enfriamiento CP
Las torres CP son torres de enfriamiento de contraflujo, de tiro inducido, con estructura de acero inoxidable y revestimiento de fibra de vidrio, diseñadas para soportar cargas de procesos industriales de livianas a medianas con agua limpia y sucia. Durante más de 30 años, el CP mantiene su reputación de alta confiabilidad y bajo nivel de ruido incluso cuando funciona en entornos con altas temperaturas y fuertes cargas de viento.
Enfoque de la torre de enfriamiento
La función más simple de una torre de enfriamiento es enfriar el agua a una temperatura deseada. Para los procesos de evaporación, la diferencia entre la temperatura del agua fría y las temperaturas de bulbo húmedo de entrada es el enfoque.
Gama de torres de enfriamiento
El rango está determinado por el caudal de agua y la carga térmica en el intercambiador durante el proceso. La torre de enfriamiento no es un disipador ni una fuente de calor, por lo que la carga térmica siempre es constante.
Descripción general del servicio de análisis de evaluación de incrustaciones de relleno
Los años de servicio pueden resultar en la acumulación de materia extraña en la superficie del relleno de la torre de enfriamiento, también conocida como “incrustación del relleno”. La solución es monitorear el peso del medio de relleno a lo largo del tiempo para rastrear la incrustación, buscar oportunidades para reducir la incrustación y traducir los datos para ayudar a los clientes a tomar decisiones sobre el presupuesto de futuros gastos de capital (reemplazo de relleno).
Descripción general del servicio de repuestos originales de Marley
Existen muchos componentes de torres de enfriamiento que pueden resultar difíciles de instalar si no se solicitan correctamente. SPX Cooling Technologies tiene las piezas adecuadas que están garantizadas para adaptarse a sus torres de enfriamiento Marley, porque diseñamos las torres y conocemos todos los componentes específicos que son necesarios para que su torre vuelva a funcionar.
Descripción general del servicio de reparación y diagnóstico de cajas de cambios
La caja de engranajes de su torre de enfriamiento es un activo muy valioso y sabemos lo importante que es para usted mantenerla funcionando de manera óptima. SPX Cooling Technologies cuenta con ingenieros internos que han estado diseñando reductores Marley durante más de 70 años. ¿Quién puede solucionar problemas y diagnosticar su situación particular mejor que quien la diseñó?