Panel de control Marley AIO (todo en uno)
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Controles de la torre de enfriamiento
Descripción general
El panel de control AIO de Marley® integra múltiples funciones de control de torres de enfriamiento en un panel conveniente y económico, lo que reduce la instalación en el campo y el tiempo de inicio, lo que beneficia al contratista instalador y al usuario final. Normalmente, cada celda de la torre de enfriamiento utiliza un panel de control AIO. Sólo se requiere una conexión de alimentación entrante de un solo punto para alimentar los diversos circuitos de control eléctrico integrados incluidos; Todos los circuitos se prueban en fábrica con sensores asociados y el VFD está preprogramado para el motor del lugar de trabajo y la señal de control de velocidad.
Las opciones de control integradas en el panel de control AIO son configurables por el cliente según las especificaciones de la oferta y los requisitos del lugar de trabajo. Una combinación típica es el variador de frecuencia (VFD) para el motor del ventilador, el control del calentador del lavabo, el control del nivel de agua y la interfaz del interruptor de vibración. El panel de control AIO es fácil de usar con pantallas visuales fáciles de entender y está construido según los estándares de panel de control industrial UL508A.
Características
- Gabinete de acero pintado para exteriores NEMA 3R con rejillas de ventilación.
- El disyuntor principal proporciona protección térmica y contra sobrecargas de cortocircuito para el panel de control. Luego, una conexión de alimentación entrante de un solo punto distribuye y reduce el voltaje para alimentar varias funciones de control integradas. No se requiere ningún dispositivo ascendente con clasificación MOCP para proteger el panel de control AIO.
- Disposiciones de candado de bloqueo/etiquetado local proporcionadas en la desconexión principal del panel.
- El VFD integrado está programado de fábrica con los parámetros de la torre de enfriamiento y los datos del motor de Marley.
- Interfaz de interruptor de vibración para potencia y control.
- Circuito de interfaz del interruptor de nivel de aceite para alimentación y control.
- Alimentación de 120 VCA para el circuito de rastreo de calor cuando sea necesario para la cámara amortiguadora de nivel de agua externa.
Opciones
- Arrancador de motor by-pass.
- Gabinete exterior NEMA 3R de acero inoxidable.
- 65.000 SCCR (clasificación de corriente de cortocircuito).
- Controlador de calentador de agua fría para lavabo Marley ABH (Advanced Basin Heater).
- Tarjeta transmisora de 4-20 mA para monitorización remota de la temperatura del depósito de agua fría.
- Controlador de nivel de agua por conductividad LLC con circuitos de compensación, alarmas y corte.
- Controlador ultrasónico de nivel de agua LLC+u con circuitos de compensación, alarmas y corte.
- Servicio de puesta en marcha de VFD, si es necesario.
Conexión de alimentación integrada de un solo punto
Menos alimentaciones de energía
Preprogramado y funcionalmente probado
Controles de nivel de agua opcionales
Circuito calentador de lavabo opcional
Circuitos de interfaz del interruptor de nivel de aceite y vibración
Disposiciones de bloqueo/etiquetado proporcionadas
Menos alimentaciones de energía
Preprogramado y funcionalmente probado
Controles de nivel de agua opcionales
Circuito calentador de lavabo opcional
Circuitos de interfaz del interruptor de nivel de aceite y vibración
Disposiciones de bloqueo/etiquetado proporcionadas
Panel de control AIO Manual del usuario de IOM
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado aio, Folleto