Cilindros de ventilador
Piezas de la torre de enfriamiento
Detalles de producto:
Compuesto de fibra de vidrio
10 pies de diámetro o más
Capacidad de carga de viento de hasta 120 mph (193 kph)
Ángulo máximo de ensanchamiento de 12°
Recuperación de velocidad máxima supuesta de 75% de la diferencia en la presión de velocidad promedio
Fácil acceso para mantenimiento
Los cilindros del ventilador son componentes cruciales para protegiendo las aspas del ventilador, minimizando el sonido y la vibración, y facilitando un rendimiento óptimo del ventilador en todas las aplicaciones de torres de enfriamiento.
Para proteger eficazmente su torre de enfriamiento y evitar la desviación de las puntas de las aspas del ventilador giratorio, los cilindros Marley se especifican por tipo y tamaño de torre de enfriamiento.
Los cilindros del ventilador de entrada facilitada facilitan un flujo de aire de área completa y baja turbulencia a través del cilindro, lo que permite que el ventilador de la torre de enfriamiento haga circular la máxima cantidad de aire con la potencia mínima requerida.
Los cilindros del ventilador mejoran drásticamente la recuperación de velocidad al disminuir ligeramente el impacto de la presión ejercida por las aspas en aceleración. Esto se logra aumentando gradualmente el diámetro del cilindro del ventilador, lo que reduce la velocidad de rendimiento, el trabajo innecesario del ventilador y la salida de energía a la corriente de aire.
Las trampillas y puertas de acceso permiten inspecciones sencillas de los equipos mecánicos.