Seleccionar página

Relleno de salpicaduras de flujo cruzado de Mesa

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Mesa Crossflow Splash Fill

Descripción general

La barra de llenado por salpicadura Mesa avanza lo último en relleno por salpicadura para torres de enfriamiento. El rendimiento térmico mejorado del relleno Mesa aumenta la capacidad de la torre de enfriamiento en la mayoría de los casos.

Los espacios variables entre las barras de relleno proporcionan el rendimiento térmico requerido con el mínimo material de relleno y tiempo de instalación.

Proof In Performance
El relleno de mesa se instala paralelo al flujo de aire según los requisitos de rendimiento térmico o la configuración de la torre de enfriamiento existente.

Las barras de relleno Mesa están extruidas de PVC resistente a la corrosión. La fórmula única del material utilizada en la barra Mesa cumple o supera el estándar CTI 136 en cuanto a resistencia, inflamabilidad e impacto. Cada barra está firmemente sujeta al soporte moldeado por inyección de polipropileno GridLoc de Marley para su uso en torres de flujo cruzado. GridLoc proporciona un soporte no abrasivo que elimina la necesidad de soportes de banco.

  Alto rendimiento
  Tarea pesada
  Se limpia fácilmente
  Reemplazo directo para torno de madera y relleno ACB.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX