Seleccionar página

Marley MD Everest

Torre de enfriamiento de contraflujo

Marley MD Everest Cooling Tower

LLEVA EL ENFRIAMIENTO A UNA MAYOR ALTITUD

Cuando los ingenieros de SPX Cooling Technologies comenzaron su búsqueda para diseñar una nueva torre de enfriamiento de contraflujo, se enfrentaron al desafío de alcanzar nuevas alturas en el rendimiento de enfriamiento. También se requería un diseño de torre que simplificara y acelerara la fabricación en fábrica, la entrega y el montaje en campo.

El Torre de enfriamiento MD Everest es especialmente adecuado para aplicaciones con mayores demandas de refrigeración, incluidos centros de datos, complejos de energía de distrito, campus de ciencias de la salud y complejos industriales. Incorpora materiales de construcción robustos y componentes de calidad industrial, que han demostrado resistir los rigores de la exposición ambiental adversa. Y su diseño exclusivo comprende módulos preensamblados con menos componentes, entrega al lugar de trabajo hasta 60% antes e instala hasta 80% más rápido que las torres de enfriamiento montadas en campo.

Asamblea

Montado en fábrica
Marca: Marley

Configuración

Contraflujo
Proyecto inducido
Disponibilidad: En todo el mundo

Capacidad

Caudal: 1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/h)
Capacidad térmica: 1227 – 3790 toneladas (5394-16676 kW)

Certificaciones

Certificado CTI
Certificado Eurovent
Opciones aprobadas por FM
Cumple con OSHA
Marley MD Everest Cooling Tower
Marley MD Everest Cooling Tower
md3

Detalles

Aplicaciones de HVAC y enfriamiento de procesos:
En comparación con otras torres de enfriamiento de contraflujo preensambladas, la torre de enfriamiento MD Everest ofrece ventajas monumentales para aplicaciones de HVAC y enfriamiento de procesos:

  • Hasta 58% más de capacidad de enfriamiento que otras torres de enfriamiento preensambladas
  • Las capacidades de enfriamiento de 1227 a 3790 toneladas ofrecen coincidencias uno a uno para enfriadoras grandes
  • Menos tuberías y conexiones eléctricas reducen los costos de instalación
  • Bajas tasas de deriva, hasta el 0,0005 por ciento del flujo de agua en circulación

Aplicaciones de enfriamiento de procesos:
En comparación con las torres construidas en campo, la torre de enfriamiento MD Everest ofrece ventajas altísimas para aplicaciones de enfriamiento de procesos:

  • Construcción y materiales de resistencia industrial para satisfacer los rigores de las aplicaciones de enfriamiento de procesos.
  • Caudal máximo de hasta 12 602 gpm/celda (2862 m3/hr) para satisfacer las demandas de enfriamiento de procesos
  • Diseño modular para una calidad constante y procesos de montaje más seguros y una duración de trabajo más corta
  • Amplia gama de tipos de relleno de transferencia de calor para adaptarse a diferentes calidades de agua.
  • Diseño escalable basado en los requisitos del proyecto.
La torre de enfriamiento MD Everest se destaca del resto con una capacidad de enfriamiento inigualable, eficiencia energética, menos componentes y menores costos de mantenimiento. Ventajas adicionales que lo distinguen como miembro de la línea de productos Marley MD Cooling Tower:

DISEÑO Y MATERIALES ROBUSTOS

  • El diseño estructural y los materiales cumplen con los requisitos de carga sísmica y de viento.
  • 5 años de transmisión por engranajes System 5 Marley Geareducer® sin mantenimiento
  • Bajo requerimiento de energía del ventilador
  • El sistema de pulverización distribuye uniformemente el agua sobre el relleno.
  • Opciones de medios de relleno de intercambio de calor de PVC energéticamente eficientes
  • Motor fuera del estándar de corriente de aire
  • Rellene protegido de la luz solar para desalentar el crecimiento de algas.

RENDIMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
Certificado por el Cooling Technology Institute para cumplir con el rendimiento térmico especificado.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibe invitaciones a eventos y programación educativa exclusiva, incluidos los talleres de mantenimiento de torres de School of Cool®.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX