Archivo Revit de fibra de vidrio Aquatower
La familia de productos Revit para la torre de enfriamiento de fibra de vidrio Aquatower (“AQ”) de Marley® proporciona la geometría básica y las conexiones de tubería típicas para cada tamaño de unidad de la línea de productos. La familia de productos es compatible con Revit versión 2012 y posteriores y se puede descargar en /revit.
Conexiones de entrada
Todos los tamaños de modelo AQ tienen una única conexión de entrada por celda, ubicada en la plataforma superior a lo largo de la línea central de la cara de entrada de aire y retrasada a una distancia específica. La conexión de entrada predeterminada es un orificio en la caja de salpicaduras y está dimensionada para aceptar la inserción de un trozo de tubería de un diámetro de tubería comúnmente utilizado para el tamaño de unidad seleccionado.
Conexiones de salida
En esta familia de productos se incluyen dos tipos de conexiones de salida: salida de succión lateral y salida inferior. Sólo uno de los puntos de venta debe estar conectado; el otro debe ignorarse o eliminarse. Según el tipo de salida y el tamaño de la unidad seleccionados, las conexiones de salida tienen por defecto un diámetro de tubería de uso común y son de rosca hembra, rosca macho o ranuradas para un acoplamiento mecánico.
Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos AQ en el proyecto de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Normalmente, se orientan varias celdas en la misma dirección y se colocan de manera que todas las entradas de aire compartan una cara común.
Los espacios estándar entre celdas de centro a centro se enumeran por tamaño de modelo en la siguiente tabla.
Espaciado de celdas de centro a centro |
|
Tamaño de la unidad |
Estándar |
AQ492 |
49,5″ (1257 mm) |
AQ493 |
73,5” (1867 mm) |
AQ494 |
73,5” (1867 mm) |
AQ495 |
97,5” (2477 mm) |
Liquidaciones
Se debe dejar espacio suficiente para permitir el acceso seguro a la torre y sus componentes. Además, se debe dejar espacio libre en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar a la longitud de una celda y el espacio libre para la descarga de aire debe ser de al menos cinco diámetros de ventilador. La orientación preferida de la torre permite que el viento predominante sople hacia la cara de persianas, con la descarga del ventilador dirigida lejos de las superficies del edificio.
Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:
Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.
SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.
SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.
Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.
Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición intencionalmente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún lenguaje de aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.
Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.
Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.