Seleccionar página

Registrar archivo JT Revit

La familia de productos Revit para la torre de enfriamiento Recold® JT (“JT”) proporciona la geometría básica y las conexiones de tubería típicas para cada tamaño de unidad de la línea de productos. La familia de productos es compatible con Revit versión 2012 y posteriores y se puede descargar en /revit.

Conexiones de entrada y salida
Dependiendo del tamaño de la unidad, los modelos JT estándar tienen una o dos conexiones de entrada y una conexión de salida por celda. Las conexiones de las tuberías de entrada y salida son de rosca macho estándar (MPT). El tamaño de la conexión se establece de forma predeterminada en los diámetros de tubería comúnmente utilizados para el tamaño de unidad seleccionado. El tamaño y la cantidad reales de la conexión pueden variar según el caudal de diseño y deben confirmarse en la cotización.

Puertas de acceso
Dependiendo del tamaño de la unidad, los modelos JT estándar están equipados con entre dos y nueve puertas de acceso rectangulares grandes por celda. Las ubicaciones de las puertas de acceso estándar están vinculadas al número de modelo de la familia Revit.

Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos JT en el proyecto de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Los arreglos con la Cara A (cara larga, abanico a la izquierda) de una celda orientada hacia la Cara C (cara larga, abanico a la derecha) de otra celda son los más comunes.

El espacio estándar entre celdas de centro a centro se enumera por tamaño de modelo en la siguiente tabla.   

Espaciado de celdas de centro a centro

Tamaño de la unidad

En línea

JT1830

63,00” (1600 mm)

JT2140

70,75″ (1797 mm)

JT2550 – JT2565

85,25″ (2165 mm)

JT3175 – JT31100

107,63″ (2734 mm)

JT37110 – JT37140

128,75” (3270 mm)

JT40160 – JT40180

159,50” (4051 mm)

JT40215 – JT40265

159,50” (4051 mm)

JT49290 – JT49310

168,50” (4280 mm)

JT49340 – JT49360

168,50” (4280 mm)

JT49390 – JT49415

168,50” (4280 mm)

Liquidaciones
Además de los espacios libres necesarios para realizar el mantenimiento básico de la torre, se debe proporcionar un espacio adecuado en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar al ancho de una celda y el espacio libre para la descarga de aire no debe ser inferior a tres anchos de celda. También tenga en cuenta que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador; de lo contrario, la recirculación de aire puede afectar el rendimiento.

Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:

El contenido de información del producto SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) proporcionado en este archivo de datos (incluido su diseño y dimensiones) (“Información”) se proporciona únicamente con fines informativos y no reemplaza una revisión y evaluación de ingeniería profesional. de la situación. Un ingeniero profesional, con licencia en el campo apropiado de la ingeniería, siempre debe realizar la evaluación final de la solicitud; y esa persona, no SPX Cooling ni sus empleados y representantes, es responsable del diseño de ingeniería final y el rendimiento de la aplicación en cuestión.

Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.

SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.

SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta Información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta Información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.

Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.

Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición expresamente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.

Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.

Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

es_MX