Seleccionar página

Registrar archivo JW Revit

The Revit product family for the Recold® JW fluid cooler (“JW”) provides the basic geometry and typical pipe connections for each unit size of the product line.  The product family is compatible with Revit version 2012 and later, and may be downloaded at /revit.

Coil Inlet and Outlet Connections
Depending on unit size, standard JW models have either one coil inlet and one coil outlet per cell or two coil inlets and two coil outlets per cell.  Coil connection(s) are standard copper OD.  Connection size defaults to commonly used pipe diameter(s) for the unit size selected. Actual connection size and quantity may vary depending on the design flow rate, and should be confirmed in the quotation.  High flow coil models identified with an H suffix (JWH) have double the connection quantity of standard JW models.

Puertas de acceso
Depending on unit size, standard JW models are equipped with between two and nine large rectangular access doors per cell.  Standard access door locations are linked to the model number in the Revit family.

Múltiples celdas
Multiple instances of the JW product family may be inserted into the Revit project for installations having multiple cells.  Arrangements with Face A (long face, fan on left) of one cell oriented towards Face C (long face, fan on right) of another cell are the most common.

El espacio estándar entre celdas de centro a centro se enumera por tamaño de modelo en la siguiente tabla.

Espaciado de celdas de centro a centro

Tamaño de la unidad

En línea

JW-10

63,00” (1600 mm)

JW-15

70,75″ (1797 mm)

JW-25

85,25″ (2165 mm)

JW-35

107,63″ (2734 mm)

JW-50

128,75” (3270 mm)

JW-70

159,50” (4051 mm)

JW-85

159,50” (4051 mm)

JW-100

168,50” (4280 mm)

JW-115

168,50” (4280 mm)

JW-130

168,50” (4280 mm)

Liquidaciones
Además de los espacios libres necesarios para realizar el mantenimiento básico de la torre, se debe proporcionar un espacio adecuado en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar al ancho de una celda y el espacio libre para la descarga de aire no debe ser inferior a tres anchos de celda. También tenga en cuenta que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador; de lo contrario, la recirculación de aire puede afectar el rendimiento.

Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:

El contenido de información del producto SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) proporcionado en este archivo de datos (incluido su diseño y dimensiones) (“Información”) se proporciona únicamente con fines informativos y no reemplaza una revisión y evaluación de ingeniería profesional. de la situación. Un ingeniero profesional, con licencia en el campo apropiado de la ingeniería, siempre debe realizar la evaluación final de la solicitud; y esa persona, no SPX Cooling ni sus empleados y representantes, es responsable del diseño de ingeniería final y el rendimiento de la aplicación en cuestión.

Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.

SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.

SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.

Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.

Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición intencionalmente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún lenguaje de aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.

Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.

Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

es_MX