NS7 Gegenstromdüse
The Marley NS7 counterflow nozzle is an injection molded polypropylene unit consisting of two parts—the main assembly with integral turbulator and an EDPM rubber grommet. NS7 nozzles are designed to economically provide desired thermal performance at low spray heights typical of factory assembled cooling towers.
NS7 nozzles are produced in two sizes. The NS7-150 has a nominal insert OD of 1.5” and the NS7-200 has a nominal insert OD of 2”. Recommended spray height above the fill is between 7” and 15”.
Easily removed for cleaning
Keine beweglichen Teile
Umfangreiche Einstellmöglichkeiten der Wasserdurchflussmenge
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.