Factory Assembled

Übersicht

Vormontiert oder vor Ort aufgebaut – Kühltürme der AV-Serie von Marley sind für schnelle, einfache Montage und wartungsarmen Betrieb und damit für minimale Kosten und maximale Kühlleistung ausgelegt. Die einflutige, saugbelüftete Kreuzstrom-Konstruktion ist platz- und energiesparend und bietet sich als ausgezeichneter Ersatz für manche druckbelüftete Gegenstrom-Kühltürme an.

Eigenschaften



  • CTI and FM Certified Cooling Tower
  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 375 - 2316

Most models ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for zero-water splashout and superior winter operation 5 year mechanical warranty

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.