Seleccionar página

Biblioteca: Libros blancos


Consejos para establecer la necesidad y recopilar datos completos sobre vibraciones

Biblioteca, Libros Blancos
Monitorear la vibración de las torres de enfriamiento nuevas y existentes es fundamental para mantener el rendimiento a largo plazo. Al igual que con cualquier equipo mecánico giratorio o en movimiento, es de esperar que se produzcan vibraciones en la estructura de la torre de enfriamiento y ruidos asociados con el sistema de transmisión. En comparación con otros equipos mecánicos, las fuerzas de excitación de las torres de enfriamiento se producen a velocidades de rotación relativamente bajas.

Abordar el sonido del ventilador en torres de enfriamiento de flujo cruzado y contraflujo

Biblioteca, Libros Blancos
Un funcionamiento más silencioso de las torres de enfriamiento es fundamental a medida que las instalaciones y las comunidades adoptan estándares de sonido más estrictos. Minimizar el sonido del ventilador suele ser el primer paso. Sin embargo, reducir el sonido del ventilador por sí solo no es igualmente beneficioso para todas las configuraciones de torres de enfriamiento. Es importante comprender cuándo minimizar el sonido del ventilador es la mejor opción para lograr el nivel de sonido deseado.

Estudio de caso de condensador evaporativo industrial de SGS

Biblioteca, Libros Blancos
SPX Cooling Technologies pudo reaccionar rápidamente para producir y entregar su nuevo condensador evaporativo industrial (IEC) de SGS para cumplir con el plazo de entrega de 2,5 semanas requerido para un proceso de fruta fresca en Carolina del Sur.

Estudio de caso de energía del distrito de Water Street Tampa

Biblioteca, Libros Blancos
El plan maestro de Water Street Tampa requería una infraestructura vecinal resiliente y sostenible para promover el bienestar tanto de los residentes como de los trabajadores maximizando los espacios abiertos de acceso público.

Comparación entre tres tecnologías de gestión del nivel de agua que utilizan una válvula de flotador, conductividad de Marley LLC y sistemas de nivel ultrasónico de Marley LLC

Biblioteca, Libros Blancos
Las torres de enfriamiento eliminan el calor del agua de proceso entrante y fluyen hacia abajo a través de un medio de relleno. Durante el proceso de expulsión de calor, el aire se mueve a través del agua que cae capturando calor y expulsándolo a la atmósfera junto con el agua evaporada.

Estudio de caso de eficiencia del ventilador

Biblioteca, Libros Blancos
Al investigar ventiladores industriales para aplicaciones de torres de enfriamiento, es posible que encuentre afirmaciones como "más eficientes" o "de mayor rendimiento". Para fundamentar estas afirmaciones es importante evaluar los datos de laboratorio.
es_MX