Seleccionar página

Relleno de salpicaduras de flujo transversal en escalera

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Ladder Crossflow Splash Fill

Descripción general

The ladder fill configuration provides highly efficient water breakup to develop excellent heat transfer with low resistance to airflow. The horizontal spacing between ladders is variable to meet thermal performance requirements.

Injection molded polypropylene Ladder fill is extremely inert to chemical reaction.

Proof In Performance
The ladder fill configuration provides highly efficient water breakup to develop excellent heat transfer with low resistance to airflow. The horizontal spacing between ladders is variable to meet thermal performance requirements.

Injection molded polypropylene Ladder fill is extremely inert to chemical reaction.

Ladder fill is capable of 150°F water temperature operation.

Ladder fill can be installed in virtually any crossflow cooling tower regardless of its age or manufacturer.

  High performance
  High temperature capability
  Variable spacing
  Unique injection molded polypropylene design
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX