Relleno de salpicaduras de flujo cruzado de Mesa
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Descripción general
Mesa splash-fill bar advances the state of the art in cooling tower splash fill. The enhanced thermal performance of Mesa fill increases cooling tower capacity in most cases.
Variable fill bar spacings provide the required thermal performance with the minimal fill material and installation time.
Mesa fill is installed parallel to the air flow depending on thermal performance requirements or existing cooling tower configuration.
Mesa fill bars are extruded of corrosion resistant PVC. The unique material formula used in the Mesa bar meets or exceeds CTI Standard 136 for strength, flammability and impact. Each bar is firmly attached to the Marley GridLoc polypropylene injection-molded support for use in crossflow towers. GridLoc provides a nonabrasive support that eliminates the need for bench supports.
Alto rendimiento
Tarea pesada
Easily cleaned
Reemplazo directo para torno de madera y relleno ACB.
Tarea pesada
Easily cleaned
Reemplazo directo para torno de madera y relleno ACB.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.