Marley 600
Torre de enfriamiento de flujo cruzado erigida en campo
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Rango GPM: 3000- 30000
¿Qué es una torre de enfriamiento?
La torre de enfriamiento de flujo cruzado de descarga vertical y doble flujo fue inventada y patentada por Marley a fines de la década de 1930. El diseño de la torre de enfriamiento de flujo cruzado garantiza un funcionamiento robusto y sin problemas durante años. Los diseños de llenado por salpicadura son ideales para aplicaciones de agua de mala calidad.
Flexibilidad de diseño
Disponible en varios tamaños de celda, recorridos aéreos de llenado y alturas de llenado. Dentro de cada uno de estos planes de celdas de torre de enfriamiento, se pueden variar varios aspectos del diseño básico para lograr una economía operativa óptima. Las opciones incluyen variaciones en el tipo y densidad de relleno, tipo y tamaño de ventilador, altura y forma del cilindro del ventilador, tipo y densidad del eliminador de gotas, método de distribución de agua y cabezal de operación.
Opciones
Para cada tamaño de celda básico, el diseñador puede elegir entre un número significativo de combinaciones de componentes posibles. Varios de estos pueden resultar en selecciones económicas capaces de cumplir con los requisitos de rendimiento térmico, pero solo uno satisfará de manera óptima la potencia del ventilador (kW), la altura de la bomba, el área del plan y otros parámetros de evaluación que puedan haber sido impuestos por las especificaciones del propietario.
Relleno de salpicadura
Disponible en configuraciones de PVC, polipropileno moldeado por inyección y madera aserrada en bruto y tratada con conservantes. Rejillas para salpicadero disponibles en FRP y polipropileno moldeado por inyección.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibe invitaciones a eventos y programación educativa exclusiva, incluidos los talleres de mantenimiento de torres de School of Cool®.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.