Marley MD Everest
Gegenstrom-Kühlturm
KÜHLUNG AUF EINER HÖHEREN HÖHE
Als die Ingenieure von SPX Cooling Technologies mit der Entwicklung eines neuen Gegenstromkühlturms begannen, standen sie vor der Herausforderung, neue Höhen in der Kühlleistung zu erreichen. Außerdem war ein Turmdesign erforderlich, das die Fabrikfertigung, Lieferung und Montage vor Ort vereinfachen und beschleunigen würde.
Der MD Everest Kühlturm eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höherem Kühlbedarf, darunter Rechenzentren, Fernwärmeanlagen, Gesundheitsstandorte und Industrieanlagen. Es besteht aus robusten Baumaterialien und Komponenten in Industriequalität, die nachweislich den Belastungen rauer Umweltbedingungen standhalten. Und sein einzigartiges Design besteht aus vormontierten Modulen mit weniger Komponenten, kann bis zu 60% schneller an die Baustelle geliefert und bis zu 80% schneller installiert werden als vor Ort errichtete Kühltürme.
Montage
Marke: Marley
Aufbau
Saugzug
Verfügbarkeit: Weltweit
Kapazität
Durchflussrate: 1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/h)
Thermische Kapazität: 1227 – 3790 Tonnen (5394-16676 kW)
Zertifizierungen
CTI-zertifizierte Wärme- und Schallleistung
Eurovent-zertifiziert
FM-geprüfte Optionen
OSHA-konform
Einzelheiten
HVAC- und Prozesskühlungsanwendungen:
Im Vergleich zu anderen vormontierten Gegenstrom-Kühltürmen bietet der MD Everest Cooling Tower enorme Vorteile für HVAC- und Prozesskühlungsanwendungen:
- Bis zu 58% mehr Kühlleistung als andere vormontierte Kühltürme
- Kühlleistungen von 1227-3790 Tonnen bieten eine Eins-zu-eins-Ergänzung für große Kältemaschinen
- Weniger Rohrleitungen und elektrische Anschlüsse senken die Installationskosten
- Geringe Driftraten bis zu 0,0005 Prozent des zirkulierenden Wasserdurchflusses
Prozesskühlungsanwendungen:
Im Vergleich zu vor Ort errichteten Türmen bietet der MD Everest Cooling Tower enorme Vorteile für Prozesskühlungsanwendungen:
- Industrietaugliche Konstruktion und Materialien, die den hohen Anforderungen von Prozesskühlungsanwendungen gerecht werden
- Maximale Durchflussrate von bis zu 12.602 gpm/Zelle (2862 m3/h), um den Anforderungen der Prozesskühlung gerecht zu werden
- Modularer Aufbau für gleichbleibende Qualität, sicherere Montageprozesse und kürzere Arbeitsdauer
- Große Auswahl an Wärmeübertragungsfülltypen zur Anpassung an unterschiedliche Wasserqualitäten
- Skalierbares Design basierend auf Projektanforderungen
CTI-zertifizierte Wärme- und Schallleistung:
Mit außergewöhnlicher Wärme- und Schallleistung MD Everest Das Design ist CTI-zertifiziert in den Bereichen Wärme und Schall und gewährleistet somit die spezifizierten Wärmerückführungs- und Geräuschpegel sowie die von Marley erwartete Langzeitzuverlässigkeit. Die CTI-Schallzertifizierung liefert unabhängig geprüfte Schalldaten, denen Sie vertrauen können. Dies trägt dazu bei, Risiken bei der Planung zu minimieren, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Kühlgeräte die vorgegebenen Lärmgrenzwerte einhalten. installiert.
ROBUSTES DESIGN UND MATERIALIEN
- Strukturelles Design und Materialien erfüllen die Anforderungen an Erdbeben- und Windlasten
- 5 Jahre wartungsfreies System 5 Marley Getriebe® Zahnradantrieb
- Geringer Energiebedarf der Lüfter
- Das Sprühsystem verteilt das Wasser gleichmäßig über die Füllung
- Energieeffiziente Füllmedienoptionen aus PVC für den Wärmeaustausch
- Motor außerhalb des Airstream-Standards
- Füllen Sie die Füllung vor Sonnenlicht geschützt, um Algenwachstum zu verhindern
ZERTIFIZIERTE THERMISCHE LEISTUNG
Vom Cooling Technology Institute zertifiziert, dass die Wärmeleistung den angegebenen Werten entspricht.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.