Seite wählen

JC Revit-Datei erneut komprimieren

Die Revit-Produktfamilie für Recold® Der Verdunstungskondensator JC („JC“) bietet die grundlegende Geometrie und typische Rohrleitungsanschlüsse für jede Gerätegröße der Produktlinie. Die Produktfamilie ist mit Revit Version 2012 und höher kompatibel und kann hier heruntergeladen werden: / wiederaufnehmen.

Spuleneinlass- und -auslassanschlüsse
Je nach Gerätegröße haben Standard-JC-Modelle entweder einen Spuleneinlass und einen Spulenauslass pro Zelle oder zwei Spuleneinlässe und zwei Spulenauslässe pro Zelle. Spulenanschlüsse haben standardmäßigen Kupfer-Außendurchmesser. Die Anschlussgröße entspricht standardmäßig den üblicherweise verwendeten Rohrdurchmessern für die ausgewählte Gerätegröße. Bei Kühlanwendungen mit mehreren Kreisläufen variieren die tatsächliche Anschlussgröße und -menge je nach den Schaltungsdetails der einzelnen Anwendung und sollten im Angebot bestätigt werden.

Zugangstüren
Je nach Gerätegröße sind JC-Standardmodelle mit zwei bis neun großen rechteckigen Zugangstüren pro Zelle ausgestattet. Die Standorte der Standardzugangstüren sind mit der Modellnummer in der Revit-Familie verknüpft.

Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der JC-Produktfamilie in das Revit-Projekt eingefügt werden. Am häufigsten sind Anordnungen, bei denen die Seite A (lange Seite, Fächer links) einer Zelle auf die Seite C (lange Seite, Fächer rechts) einer anderen Zelle ausgerichtet ist.

Der standardmäßige Zellenabstand von Mitte zu Mitte ist nach Modellgröße in der folgenden Tabelle aufgeführt.   

Zellenabstand von Mitte zu Mitte

Einheitsgröße

Im Einklang

JC20 – JC30

63,00 Zoll (1600 mm)

JC38 – JC58

70,75″ (1797 mm)

JC63 – JC80

85,25″ (2165 mm)

JC90 – JC120

107,63″ (2734 mm)

JC135 – JC200

128,75 Zoll (3270 mm)

JC240 – JC295

159,50 Zoll (4051 mm)

JC320 – JC350

159,50 Zoll (4051 mm)

JC375 – JC400

168,50 Zoll (4280 mm)

JC425 – JC450

168,50 Zoll (4280 mm)

JC475 – JC525

168,50 Zoll (4280 mm)


Freigaben

Zusätzlich zu den für die grundlegende Turmwartung erforderlichen Abständen müssen an den Lufteinlässen und -auslässen ausreichende Abstände eingehalten werden, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten. Die erforderlichen Abstände variieren je nach Anwendung, aber der Lufteinlassabstand kann ungefähr einer Zellenbreite entsprechen, und der Luftauslassabstand sollte nicht weniger als drei Zellenbreiten betragen. Beachten Sie auch, dass vertikale Gehäuse um den Kühlturm nicht über den Lüfterauslass hinausragen dürfen, da sonst die Luftumwälzung die Leistung beeinträchtigen kann.

Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Die in dieser Datei enthaltenen Produktinformationen von SPX Cooling Technologies, Inc. („SPX Cooling“) (einschließlich Design und Abmessungen) („Informationen“) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine professionelle technische Überprüfung und Bewertung der Situation. Die endgültige Bewertung der Anwendung sollte immer von einem professionellen Ingenieur mit Zulassung im entsprechenden Ingenieurbereich vorgenommen werden. Diese Person und nicht SPX Cooling oder seine Mitarbeiter und Vertreter ist für das endgültige technische Design und die Leistung der vorliegenden Anwendung verantwortlich.

Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.

SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.

Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.

Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.

Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.

de_DE