Seite wählen

Aquatower Fiberglass Revit-Datei

Die Revit-Produktfamilie für Marley® Der Aquatower-Glasfaser-Kühlturm („AQ“) bietet die grundlegende Geometrie und typische Rohrverbindungen für jede Baugröße der Produktlinie. Die Produktfamilie ist mit Revit Version 2012 und höher kompatibel und kann hier heruntergeladen werden: / wiederaufnehmen.

Einlassanschlüsse
Alle Modellgrößen des AQ verfügen über einen einzigen Einlassanschluss pro Zelle, der sich auf dem oberen Deck entlang der Mittellinie der Lufteinlassfläche befindet und um einen bestimmten Abstand zurückgesetzt ist. Der Standardeinlassanschluss ist ein Loch im Spritzkasten und ist so bemessen, dass ein Rohrstutzen mit einem für die ausgewählte Gerätegröße üblichen Rohrdurchmesser hineinpasst.

Auslassanschlüsse
In dieser Produktfamilie sind zwei Arten von Auslassanschlüssen enthalten: seitlicher Saugauslass und Bodenauslass.  Nur eine der Verkaufsstellen sollte angeschlossen werden; der andere sollte ignoriert oder gelöscht werden. Basierend auf dem ausgewählten Auslasstyp und der ausgewählten Einheitengröße entsprechen die Auslassanschlüsse standardmäßig einem häufig verwendeten Rohrdurchmesser und sind entweder mit Innengewinde, Außengewinde oder Nut für eine mechanische Kupplung versehen.

Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der AQ-Produktfamilie in das Revit-Projekt eingefügt werden. Normalerweise sind mehrere Zellen in die gleiche Richtung ausgerichtet und so positioniert, dass alle Lufteinlässe eine gemeinsame Fläche haben.

Die standardmäßigen Zellabstände von Mitte zu Mitte sind nach Modellgröße in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Zellabstand von Mitte zu Mitte

Einheitsgröße

Standard

AQ492

49,5″ (1257 mm)

AQ493

73,5 Zoll (1867 mm)

AQ494

73,5 Zoll (1867 mm)

AQ495

97,5 Zoll (2477 mm)

Freigaben
Es muss ausreichend Freiraum vorhanden sein, um einen sicheren Zugang zum Turm und seinen Komponenten zu ermöglichen. Außerdem muss Freiraum an den Lufteinlässen und am Luftauslass vorhanden sein, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten. Die Freiraumanforderungen variieren je nach Anwendung, aber der Freiraum am Lufteinlass kann ungefähr der Länge einer Zelle entsprechen, und der Freiraum am Luftauslass sollte mindestens fünf Ventilatordurchmesser betragen. Die bevorzugte Ausrichtung des Turms ermöglicht es, dass der vorherrschende Wind in die Lamellenfläche bläst, wobei der Ventilatorauslass von den Gebäudeoberflächen weg gerichtet ist.

Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Die in dieser Datei enthaltenen Produktinformationen von SPX Cooling Technologies, Inc. („SPX Cooling“) (einschließlich Design und Abmessungen) („Informationen“) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine professionelle technische Überprüfung und Bewertung der Situation. Die endgültige Bewertung der Anwendung sollte immer von einem professionellen Ingenieur mit Zulassung im entsprechenden Ingenieurbereich vorgenommen werden. Diese Person und nicht SPX Cooling oder seine Mitarbeiter und Vertreter ist für das endgültige technische Design und die Leistung der vorliegenden Anwendung verantwortlich.

Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.

SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.

Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.

Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.

Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.

de_DE