Seite wählen

Marley AV Revit-Datei

Die Revit-Produktfamilie für Marley® Der AV-Kühlturm („AV“) bietet die grundlegende Geometrie und typische Rohrverbindungen für jede Baugröße der Produktlinie. Die Produktfamilie ist mit Revit Version 2012 und höher kompatibel und kann hier heruntergeladen werden: / wiederaufnehmen.

Einlassanschlüsse
Alle Modellgrößen des AV verfügen über einen einzigen Einlassanschluss pro Zelle, der sich auf dem oberen Deck entlang der Mittellinie der Lufteinlassfläche (Fläche D) befindet und von Fläche D um einen bestimmten Abstand zurückgesetzt ist. Der Einlassanschluss für alle AV-Modelle ist ein Loch- und Bolzenkreismuster, das für die Aufnahme eines 8-Zoll-Rohrflansches ausgelegt ist.

Auslassanschlüsse
Diese Produktfamilie umfasst drei Arten von Auslassanschlüssen: seitlicher Saugauslass (Seite D), Bodenauslass und Endsaugauslass (Seite A oder C).  Nur eine der Verkaufsstellen sollten angeschlossen werden; die anderen sollten ignoriert oder gelöscht werden. Die Auslassgröße entspricht standardmäßig einem häufig verwendeten Rohrdurchmesser für die ausgewählte Gerätegröße. Die tatsächliche Auslassgröße kann je nach Auslegungsdurchflussrate und Auslassposition variieren und sollte im Angebot bestätigt werden.

Lüftertyp
AV-Modelle sind mit einem Standard-Low-Sound-Lüfter (A), einem Leise-Lüfter (L) oder einem Ultra-Quiet-Lüfter (C) erhältlich. Standard-Low-Sound- und Leise-Lüftermodelle haben die gleichen Gesamtturmabmessungen und haben innerhalb der Revit-Familie dieselben Modellnamen. Ultra-Quiet-Lüftermodelle erfordern Lüfterzylinderverlängerungen und eine Lamellenplattform und werden innerhalb der Revit-Familie separat durch ein „C“-Suffix an den entsprechenden Modellnamen gekennzeichnet.   

Optionales Zubehör
Die folgenden optionalen Zubehörteile sind in der Kategorie Strukturell wählbare Parameter:

  • Lamellenplattform auf Seite D
  • Die Lamellenplattform ist nur an der Lufteinlassseite verfügbar. Anderes optionales Zubehör kann die Verwendung dieser Option verändern oder verhindern und/oder die Größe des Geräts erhöhen.

Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der AV-Produktfamilie in das Revit-Projekt eingefügt werden. Normalerweise sind mehrere Zellen in die gleiche Richtung ausgerichtet und so positioniert, dass die Zugangstüren an den Flächen A und C benachbarter Zellen einander zugewandt sind.

Die standardmäßigen Zellabstände von Mitte zu Mitte sind nach Modellgröße in der folgenden Tabelle aufgeführt.     

Zellabstand von Mitte zu Mitte

Einheitsgröße

Standard

AV6100

103,5 Zoll (2616 mm)

AV6200

145,5″ (3696 mm)

AV6300

103,5 Zoll (2616 mm)

AV6400

103,5 Zoll (2616 mm)

AV6500

121,5″ (3086 mm)

AV6600

145,5″ (3696 mm)

AV6700

145,5″ (3696 mm)

Freigaben
Die Option „Plattform mit Lamellenfront“ zeigt den erforderlichen Freiraum für einen Sicherheitskäfig auf der Plattformleiter. Freiraum in der Nähe von Zugangstüren sollte vorhanden sein, um einen sicheren Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Zusätzlich muss Freiraum an den Lufteinlässen und am Luftauslass vorhanden sein, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten. Die Freiraumanforderungen variieren je nach Anwendung, aber der Freiraum am Lufteinlass kann ungefähr der Länge einer Zelle entsprechen, und der Freiraum am Luftauslass sollte mindestens drei Lüfterdurchmesser betragen. Beachten Sie auch, dass vertikale Gehäuse um den Kühlturm nicht über den Lüfterauslass hinausragen sollten, da sonst die Luftumwälzung die Leistung beeinträchtigen kann.

Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Die in dieser Datei enthaltenen Produktinformationen von SPX Cooling Technologies, Inc. („SPX Cooling“) (einschließlich Design und Abmessungen) („Informationen“) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine professionelle technische Überprüfung und Bewertung der Situation. Die endgültige Bewertung der Anwendung sollte immer von einem professionellen Ingenieur mit Zulassung im entsprechenden Ingenieurbereich vorgenommen werden. Diese Person und nicht SPX Cooling oder seine Mitarbeiter und Vertreter ist für das endgültige technische Design und die Leistung der vorliegenden Anwendung verantwortlich.

Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.

SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.

Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.

Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.

Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.

de_DE