Seite wählen

Quadraflow Revit-Dateien

Die Revit-Produktfamilie für Marley® Quadraflow® Der Kühlturm („QF“) bietet die grundlegende Geometrie und typische Rohrverbindungen für jede Einheitengröße der Produktlinie. Die Produktfamilie ist mit Revit Version 2012 und höher kompatibel und kann hier heruntergeladen werden: / wiederaufnehmen.

Einlassanschlüsse
Die Einlassanschlüsse für alle Quadraflow-Modelle sind Löcher und Durchführungstüllen im oberen Deck, die so bemessen sind, dass ein Einlassrohr der entsprechenden Größe hineingesteckt werden kann. Anzahl und Größe der Einlassanschlüsse variieren je nach Modellgröße. Die Modelle 21000 und 22000 haben einen 8-Zoll-Einlass pro Zelle, der sich an einer der vier Ecken befindet. Modelle 23000, deren Auslegungsdurchfluss 2025 gpm pro Zelle oder weniger beträgt, können einen einzelnen 10-Zoll-Einlass verwenden. Über 2025 gpm pro Zelle sind zwei 8-Zoll-Einlässe erforderlich, die um 180 Grad voneinander entfernt sind. Modelle 24000 verwenden zwei 10-Zoll-Einlässe pro Zelle, die um 180 Grad voneinander entfernt sind. Die Platzierung eines Einlasssteigrohrs direkt hinter dem Motor ist zulässig, wird jedoch aufgrund von Einschränkungen beim Zugang und Ausbau des Motors nicht empfohlen.

 Auslassanschlüsse
Die Modelle 21000, 22000 und 23000 verwenden einen unteren Sumpfauslass. Die Modelle 24000 verwenden einen seitlichen Sumpfauslass. Die Größe des Auslassanschlusses entspricht standardmäßig einem häufig verwendeten Rohrdurchmesser für die ausgewählte Gerätegröße. Die tatsächliche Auslassgröße kann je nach Auslegungsdurchflussrate und Auslassposition variieren und sollte im Angebot bestätigt werden.

Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der Quadraflow-Produktfamilie in das Revit-Projekt eingefügt werden. Zweizellige Installationen können entweder in einem quadratischen oder einem Rautenmuster installiert werden. Mehrzellige Installationen mit mehr als zwei Zellen werden normalerweise in einem Rautenmuster installiert. Wenn ein quadratisches Muster für mehr als zwei Zellen verwendet wird, ist der erforderliche Zellabstand größer als der unten gezeigte Abstand.

Die standardmäßigen Zellabstände von Mitte zu Mitte sind nach Modellgröße in der folgenden Tabelle aufgeführt.

     

Zellabstand von Mitte zu Mitte

Einheitsgröße

Quadratisches Layout

Diamant-Layout

21120

192,125 Zoll (4880 mm)

181,750 Zoll (4616 mm)

21220

198,125″ (5032 mm)

181,750 Zoll (4616 mm)

21320

203,125 Zoll (5159 mm)

181,750 Zoll (4616 mm)

22120

219,625 Zoll (5578 mm)

205,125 Zoll (5210 mm)

22220

225,625″ (5731 mm)

205,125 Zoll (5210 mm)

23120

258,125″ (6556 mm)

230,875 Zoll (5864 mm)

23220

263,125″ (6683 mm)

230,875 Zoll (5864 mm)

24120

345.000” (8763 mm)

341,625 Zoll (8677 mm)

24220

362.000” (9195 mm)

341,625 Zoll (8677 mm)

Freigaben
Es muss ausreichend Freiraum vorhanden sein, um einen sicheren Zugang zum Turm und seinen Komponenten zu ermöglichen. Außerdem muss Freiraum an den Lufteinlässen und am Luftauslass vorhanden sein, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten. Die Freiraumanforderungen variieren je nach Anwendung, aber der Freiraum am Lufteinlass kann auf ungefähr 6 Fuß geschätzt werden, und der Freiraum am Luftauslass sollte mindestens drei Lüfterdurchmesser betragen. Beachten Sie auch, dass vertikale Gehäuse um den Kühlturm nicht über den Lüfterauslass hinausragen dürfen, da sonst die Luftumwälzung die Leistung beeinträchtigen kann.

Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Die in dieser Datei enthaltenen Produktinformationen von SPX Cooling Technologies, Inc. („SPX Cooling“) (einschließlich Design und Abmessungen) („Informationen“) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine professionelle technische Überprüfung und Bewertung der Situation. Die endgültige Bewertung der Anwendung sollte immer von einem professionellen Ingenieur mit Zulassung im entsprechenden Ingenieurbereich vorgenommen werden. Diese Person und nicht SPX Cooling oder seine Mitarbeiter und Vertreter ist für das endgültige technische Design und die Leistung der vorliegenden Anwendung verantwortlich.

Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.

SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.

Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.

Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.

Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.

de_DE