MarleyGard LINK™
Überblick
• Bessere Sichtbarkeit des Kühlturmstatus
• Schützt vor ungeplanten Abschaltungen
• BACnet-kompatibel
• Einfach zu vorhandenen Marley-Steuerungen hinzuzufügen
• Verbessert den Turmbetrieb durch Komponentensensor-Upgrades
• Vorprogrammiert mit Kühlturm-Statuspunkten
• Vorgefertigte Designlösung versus kundenspezifische Fertigung vor Ort
• Geeignet für die Installation im Freien
Der MarleyGard LINK bietet eine Schnittstelle zwischen einem Gebäudemanagementsystem (BMS) und einem Marley-Bedienfeld zur Überwachung von Kühlturm-Statuspunkten und analogen Messwerten mithilfe von BACnet/IP-LAN-Systemen. Das MarleyGard LINK-Kommunikationsfeld bietet ein vorprogrammiertes Schnittstellenmodul und eine festgelegte Liste von Statuspunkten. Der Status verschiedener Kühlturmkomponenten kann dann mithilfe eines BMS problemlos überwacht werden, darunter:
• VFD-Lüftermotorsteuerung
• Steuerungen für die Kaltwasserbeckenheizung
• Vibrationspegel
• Getriebeölstand
• Niveauregulierung für Kaltwasserbecken
Der MarleyGard LINK kann mit einem Marley-Kühlturm-Bedienfeld verpackt oder als Aftermarket-Lösung für ein Marley-Bedienfeld angeboten werden.
Zweck: Überwachung
Eingehende Leistung: 120 V Wechselstrom, 2 A, 50/60 Hz
Hauptschalter: 6A
Umgebungstemperatur: -10°F (-23°C) bis 110°F (43°C)
Gehäuse: NEMA 4X (IP56) Glasfaser für den Außenbereich 18″B x 20″H x 9″T
Überspannungsschutz: Ja
Gehäuseheizung: Ja
Kanäle: 12 – 4 digitale plus 8 Universaleingänge
E/A-Modulanschlüsse: Abnehmbar
Anwenderklemmleiste: Ja
Modulprotokoll: BACnet/IP
BACnet-kompatibel: Ja
Neu konfigurierbar: Ja
Normen: UL/CUL 508A-Baugruppe
Der MarleyGard LINK bietet eine Schnittstelle zwischen einem Gebäudemanagementsystem (BMS) und einem Marley-Bedienfeld, um Kühlturm-Statuspunkte und analoge Messwerte mithilfe von BACnet/IP-LAN-Systemen zu überwachen.