Kühlsysteme für
Daten Center
KÜHLTURMANWENDUNGEN / RECHENZENTREN
Bei der Auswahl von Kühlsystemen für Rechenzentren und unternehmenskritische Einrichtungen müssen mehrere wichtige Entscheidungsfaktoren berücksichtigt werden:
Marley-Kühltürme für Rechenzentrumsanwendungen werden so konstruiert und gebaut, dass sie den spezifischen Anforderungen dieser geschäftskritischen Einrichtungen gerecht werden. SPX Cooling Technologies verfügt über einzigartige Fertigungskapazitäten zur Herstellung sowohl werkseitig montierter „Paket“-Kühltürme als auch vor Ort errichteter modularer Türme. Unsere bewährten Produktionsprozesse verkürzen die Lieferzeiten. Vormontierte Module kommen pünktlich auf der Baustelle an, um die Installation vor Ort zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Die Marke Marley ist der bevorzugte Kühlturm einiger der größten Rechenzentrumsbetreiber der Welt. Wenn man die Vorteile wassergekühlter Systeme im Vergleich zu luftgekühlten Alternativen abwägt, bietet Verdunstungskühlung eine höhere Energieeffizienz und einen geringeren Wasserverbrauch.
Darüber hinaus machen Marley-Kühltürme aufgrund der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Betriebskosten eine sinnvolle Investition, die einfach zu überwachen und zu warten ist und über Jahrzehnte eine zuverlässige Kühlung für Rechenzentren gewährleistet. Da Rechenzentren immer größer werden, ermöglichen die modularen Kühltürme von Marley den Betreibern eine einfache Kapazitätserweiterung, wenn die Anlagen erweitert werden.
Expertenmeinungs-Whitepapers
Kühltürme bieten Wasser- und Energieeinsparungen als Teil effizienter Kühlsysteme für Rechenzentren
Die Zahl der Rechenzentren in den Vereinigten Staaten wächst aufgrund der enormen Menge an gespeicherten und gestreamten digitalen Informationen weiter. Die enorme Computerleistung in diesen Rechenzentren erzeugt Wärme, weshalb eine effiziente Kühlung eine wichtige Anforderung an Gebäudesysteme darstellt.
Mehr lesen…
Neue Kühlturmtechnologie verbessert HLK- und Industrieprozesse
Neue Fortschritte im modularen Design sorgen für bis zu 50 Prozent mehr Kühlkapazität, größere Energie- und Installationseinsparungen, weniger Komponenten und einfachere Wartung.
Mehr lesen…
Ausgewählte Produkte
SPX Cooling Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Kühlturm zu entwerfen und zu bauen, der seinesgleichen auf der Welt sucht. Wie Abenteurer, die den Mount Everest bestiegen, kannten wir die Herausforderungen und waren dennoch bestrebt, etwas Bemerkenswertes zu erreichen. Wir haben einen Weg zum Gipfel gebahnt, der die Abkühlung auf ein höheres Niveau bringt. Das Ergebnis, der NC Everest, bietet enorme Kundenvorteile, mit bis zu 50% größerer Kühlkapazität, höheren Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringeren Wartungskosten.
Als die Ingenieure von SPX Cooling Technologies mit der Entwicklung eines neuen Gegenstromkühlturms begannen, standen sie vor der Herausforderung, neue Höhen in der Kühlleistung zu erreichen. Außerdem war ein Turmdesign erforderlich, das die Fabrikfertigung, Lieferung und Montage vor Ort vereinfachen und beschleunigen würde.
Möchten Sie mehr erfahren oder eine bestimmte Herausforderung bei der Kühlung von Rechenzentren besprechen? Füllen Sie dieses Formular aus und unsere Rechenzentrumsexperten werden Ihnen schnell antworten.