Seite wählen

Adiabatische Kühlsysteme

Der Marley® und Recold® Adiabatische Serie gleicht das aus wassersparende Vorteile eines luftgekühlten Wärmerückführungssystems mit dem Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung zur flexiblen Kühlung von Betreibern und Ingenieuren gewerblicher oder industrieller Kühlsysteme.

Die adiabatischen Kühlprodukte von OlympusV sind so konzipiert, dass sie Folgendes bieten: Zuverlässige Wärmeabfuhrlösung unter verschiedenen Bedingungen – auch in heißen, trockenen Umgebungen – und sind sowohl im Wassersparmodus (trocken) als auch im Energiesparmodus (nass) äußerst effektiv.

Trockene/adiabatische Hybridsysteme

Die innovative Konstruktion des Marley® OlympusMAX™ Dies ermöglicht die Installation des rezirkulierenden adiabatischen Vorkühlsystems vor Ort und bietet somit mehr Flexibilität bei der Kühlleistung. Anwendungen, die ursprünglich für Trockenkühlung ausgelegt waren, können bei steigendem Kühlbedarf später mithilfe eines einfach zu installierenden Anbausatzes auf adiabatische Kühlung umgerüstet werden.

de_DE