Seite wählen

Zuverlässige Konstruktion der Auffangwanne für heißes Gas

Bietet unübertroffene Leistung und Qualität bei industriellen Verdampfern

SGS Drain PanGestützt auf über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung herausragender Ingenieursleistungen auf dem globalen Kühlmarkt, bietet die Heißgas-Auffangwanne von SGS Refrigeration für ihre industriellen Verdampfer eine zuverlässige Abtauleistung und wird unter Verwendung von Präzisionsschweißtechnologie auf langlebigen Edelstahlwannen- und Rohrkomponenten montiert.

Unser Prozess ist darauf ausgelegt, eine zuverlässige Produktmontage und gleichbleibende Fertigungsqualität bei jeder einzelnen produzierten Einheit zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

  • Zuverlässige Komponentenbefestigung
  • Gleichbleibende Fertigungsqualität
  • Robuste Konstruktion
  • Effiziente Produktionsprozesse
  • Wiederholbare Fertigungsstandards

Die neue SGS-Heißgasauffangwanne ist in folgenden Industriekälteprodukten erhältlich. Weitere Informationen:

Die Heißgas-Auffangwanne SGS ist ideal für industrielle Verdampfer in verschiedenen Anlagen geeignet, darunter Fleisch- und Milchverarbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kühlhäuser, pharmazeutische Betriebe, Labore und chemische Produktionsanlagen. Die Auffangwanne SGS ist für Anwendungen mit einem Nenndruck von bis zu 120 bar geeignet und kann mit allen umweltfreundlichen, nachhaltigen und natürlichen Kältemitteln wie NH₃ und CO₂ verwendet werden.


de_DE