Seite wählen

Marley CP

Gegenstrom-Kühlturm

Marke: Marley | Produktart: Kühltürme
Marley CP Cooling Tower 1
Marley CP Cooling Tower 2
Marley CP Cooling Tower 3

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Europa und der Nahe Osten
 Fließrate: 176–911 m3/Std. (774–4011 gpm)
 Wärmekapazität:  258–1337 Tonnen (1134–5878 kW)
 CTI- und Eurovent-zertifiziert
 Bemessung nach Eurocode 3 für Stahlbauten (DIN EN 1993).
 Werkseitig montiert, ohne Schweißen vor Ort
 Auch in vormontierten Modulen oder zerlegt erhältlich
 Fertiger Turm nach Montage angehoben

Der Marley CP Kühlturm ist ein Saugzug-Gegenstromturm, der speziell für raum- und geräuschsensible Anwendungen. Es verfügt über eine Innenstruktur aus Edelstahl und ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (FRP), um Korrosion und chemischen Angriffen zu widerstehen.

Eine Reihe von Wärmeübertragungsfüllmedien bietet Platz für Anwendungen mit sauberem bis sehr schmutzigem Wasser. Der Marley CP Kühlturm kann im Werk komplett montiert, teilweise montiert oder komplett zerlegt zur Montage vor Ort geliefert werden.

CTI- und Eurovent-zertifiziert
Die thermische Leistung des Marley CP Kühlturms wurde vom Cooling Technology Institute (CTI) und Eurovent getestet und zertifiziert.

Arbeitsweise
Heißes Wasser fließt durch PVC- (Polyvinylchlorid) oder Polypropylen-Rohre in den Kühlturm zum Wasserverteilungssystem. Sprühdüsen verteilen gleichmäßig feine Tropfen heißen Wassers über der Wärmeübertragungsfüllung. Die Kühlluft wird von einem Axialventilator mit Saugzug bereitgestellt. Luft absorbiert die Wärme aus dem Wasser durch Verdampfung und Konvektion.

Wärmeübertragungsfüllmedien
Bei Anwendungen mit sauberem Wasser werden Füllpackungen aus PVC- oder Polypropylenfolie verwendet. Schmutziges Wasser mit einem höheren Gehalt an Schwebstoffen erfordert verstopfungssichere oder spritzwassergeschützte Füllpackungen.

Mechanische Ausrüstung
Der Lüfter ist direkt auf der Getriebemotorwelle montiert. Die Neigung der Lüfterblätter kann an die Prozessbedingungen angepasst werden. Der geräuscharme Kühlturmmotor ist für hohe Hitze- und Feuchtigkeitsbedingungen ausgelegt und für den Dauerbetrieb mit einem Frequenzumrichter (VFD) geeignet. Motor und Lüfter sind auf einer Trägerstruktur aus feuerverzinktem (HDG) Stahl (oder optional Edelstahl) montiert.

Konfiguration mehrerer Zellen
Mehrzellige CP-Kühltürme können in Reihe oder Rücken an Rücken installiert werden.

Auffangbecken aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK): Inklusive Sauganschluss unten oder seitlich, HDG-Beckenhalterung und Auslassflansch.

Elektrischer Beckenheizer: Ein Tauchsieder verhindert das Einfrieren bei kaltem Wetter.

Elektrischer Ölniveauschalter: Überwacht die Ölversorgung des Getriebemotors.

Externe Schmierleitung: Erleichtert den Ölwechsel.

Wartungsplattform: Die stabile Arbeitsfläche aus HDG-Stahl bietet sicheren Zugang zu mechanischen Geräten.

Vibrationsschalter: Schaltet den Motor automatisch ab, um vor mechanischen Fehlern aufgrund hoher Vibrationen zu schützen.

Ultraleiser Lüfter: Maximiert die Effizienz und reduziert gleichzeitig den Geräuschpegel.

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE