Marley 800 Natural Draft
Vor Ort errichteter Naturzugkühlturm
SPX Cooling Tech hat mehr als 100 Jahre Erfahrung Entwurf und Bau von Naturzugkühltürmen mit einer Höhe von bis zu 200 m.
Mit mehr als 275 weltweit installierten und in Betrieb befindlichen hyperbolischen Naturzug-Kühltürmen aus Beton bietet Ihnen das SPX-Team eine hervorragende Quelle an Fachwissen in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung und Konstruktion.
Jeder Kühlturm wird individuell für Durchflussraten von bis zu 200.000 m3/h / 900.000 GPM konstruiert.
Minimierte Betriebskosten
Naturzugkühltürme sind besonders für größere Kraftwerke und Industrieanlagen mit einem hohen Kühlwasserbedarf eine kostengünstige Lösung. Da diese Art von Kühlturm ohne Ventilatoren auskommt, entfällt der sonst für große Kühlturmanlagen benötigte erhebliche Strombedarf. Die benötigte Kühlluft wird durch Naturzug durch den Turm geleitet, so dass weder Ventilator noch Ventilatorleistung erforderlich sind.
Internationale Erfahrung von SPX Cooling Tech
Jeder Naturzugkühlturm wird von einem Team aus über 200 Spezialisten gebaut, darunter Mathematiker, Chemieingenieure, Bau- und Maschinenbauingenieure mit Fachkenntnissen in Bodenmechanik, Betonkonstruktion, Hydraulik, Wärmeübertragung, Materialien und Maschinenbau.
Ableitung behandelter Abgase über Naturzugtürme
Neben den Vorteilen der Betriebskosteneinsparung kann der Naturzugkühlturm auch zur Ableitung des gereinigten Abgases eingesetzt werden. Das heißt, es sind weder Schornstein noch Rauchgasnacherwärmung erforderlich.
Betrieb in der kalten Jahreszeit
Unsere Experten für Thermodynamik und Hydraulik können Kühltürme für einen zuverlässigen Betrieb in der kalten Jahreszeit entwerfen.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Tech, LLC. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Tech. Ausführliche Informationen zu Ihrem Garantieumfang finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.