Produktdetails:
Verfügbarkeit: Weltweit
GPM-Bereich: 1180-3100
Wärmekapazität: 546-921 Tonnen
Entwickelt, um die Abgaswolke bei niedrigeren Temperaturen und gleicher Luftfeuchtigkeit zu verringern
Ausgelegt für ein Drittel bis ein Fünftel der sichtbaren Rauchfahne im Vergleich zu Serienpfadentwürfen basierend auf einem Prozentsatz des Jahres mit Rauchfahne und ASHRAE-Wetterdaten
Bis zu 20% Wassereinsparungen beim Betrieb des Spulenabschnitts im Vergleich zum Standardkühlturm
Was ist ein Kühlturm?
Das NCWD ist ein innovativer, patentierter fabrikmontierter Hybrid-Kühlturm speziell für die Abgasreduzierung konzipiert. SPX Cooling Technologies verfügt über umfassende Erfahrung im Entwurf und Bau von Hybridkühltürmen weltweit.
Effiziente Kaltwassertemperaturen werden erreicht durch reduzierte sichtbare Rauchfahne, ähnlich wie Trockenkühlsysteme.
Ein Hybridkühlturm funktioniert im Prinzip wie ein Nasskühlturm. Ein zusätzlicher Trockenteil im oberen Teil des Kühlturms reduziert die sichtbare Abgasfahne durch Erwärmung der feuchten Luft aus der Regenzone.
Unsere Ingenieure und Thermohydraulik-Spezialisten verfügen über Erfahrung in der Konstruktion und dem Bau von Wärmetauschern und Nasskühlanlagen, um eine zuverlässige und kontinuierliche Funktion des Kühlturms zu gewährleisten.
Das einzigartige Design des NCWD mit hoher Einzelzellenkapazität ermöglicht die gleiche Tonnage wie Kühltürme mit seriellem Pfad, jedoch mit bis zu 40% weniger Betriebsgewicht und bis zu 44% geringerem Stromverbrauch.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.