X7 Lüfter
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Der Marley X7 Ventilator ist konzipiert für Saugzugkühlturmanwendungenund bietet deutliche Vorteile
gegenüber anderen Lüfterdesigns.
Die Marley FlareTip™-Blattverbesserung sorgt für eine höhere Leistung und gleicht Verluste beim Abstand der Blattspitze aus, indem sie die Luftbewegung neben dem Lüfterzylinder unterstützt.
Das breite Flügelprofil eignet sich auch für einen geräuscharmen Betrieb und bietet überlegene Luftströmung und Druckleistung bei reduzierter Geschwindigkeit. Das Hochleistungs-Tragflächenprofil X7 ist heute eines der effizientesten in der Branche.
Die hohlen, extrudierten Rotorblätter aus Aluminiumlegierung 6063-T6 sind mit einem tiefen Profil versehen, wodurch der X7 robust, aber dennoch leicht und einfach zu handhaben ist. Er hält auch der extremen Hitze und Feuchtigkeit stand, die in der rauen Umgebung von Kühltürmen herrschen.