HP7i Lüfter
Kühlturmteile
Marley HP7i-Ventilatoren wurden speziell für Kühlturmanwendungen entwickelt und bieten deutliche Vorteile gegenüber anderen Lüftertypen.
Das HP7i-Blatt ist ein einteiliges Verbunddesign, das strukturelle Integrität gewährleistet. Lüfterblätter mit verschraubten oder geklebten Verbindungen zwischen Blattschaft und Tragflächenabschnitt führen zu einer zusätzlichen mechanischen Verbindung unter Belastung. Das einteilige Verbunddesign stellt sicher, dass sich die integral geformte Vorderkante nicht löst oder versagt und das Blatt den härtesten Kühlturmanwendungen standhält.
Die Flügel werden mit einem schweren verzinkten Eisenring an der Lüfternabe befestigt, der mit jedem Flügelstück einstückig geformt ist. Durch Lösen der Nabenbefestigungsteile können die Flügel leicht gedreht werden, um die gewünschte Neigung zu erreichen, was eine maximale Nutzung der Lüfterleistung ermöglicht.