DF381 Gegenstrom-Folienfüllung
DF381 ist eine von unten unterstützte, verstopfungsarme Holzfüllungskonfiguration. Offene, eckige Querriffelungen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig maximale Oberfläche und Turbulenzen für eine effiziente Wärmeübertragung. Die Texturierung verbessert die Wärmeleistung mit geringer Auswirkung auf die Verschmutzung. DF381 bietet einen geringen Druckabfall in einem aerodynamischen, langlebigen Design.
DF381 lässt sich leicht an jede Turmkonfiguration anpassen. Um verschiedene Füllhöhen und/oder gewünschte Aufgaben zu erfüllen, kann DF381 in mehreren Schichten installiert werden. Die DF381-Füllung wird aus 0,020 Zoll dickem, UV-geschütztem, chemikalienbeständigem PVC (Polyvinylchlorid) thermogeformt. Das Material wird extrudiert und vor der Formgebung in einer der Kunststoffanlagen von Marley nach strengen Spezifikationen hergestellt.
DF381 ist mittlerweile seit über zehn Jahren in zahlreichen Anlagen in ganz Europa im Einsatz und ist nun weltweit für jeden Gegenstrom-Kühlturm erhältlich, unabhängig von Alter, Bauart oder Hersteller des Kühlturms.
Unten unterstützt
Erfordert eine Mindestanzahl an Stützen
Protokollkonfiguration
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.