MX-Crossflow-Folienfüllung
Überblick
Diese Art der Füllung bietet pro Kubikfuß eine wesentlich größere Wasseroberfläche als eine Füllung vom Spritztyp.
MX-Füllung enthält hocheffiziente zellulare Tropfenabscheider, die in die Füllplatten integriert sind. Im Vergleich zu früheren Konstruktionen reduzieren diese Abscheider die Tropfenemissionen des Turms um den Faktor zehn oder mehr! Weniger Tropfen bedeutet für die Turmbesitzer Einsparungen bei der Wasserrechnung und den Kosten für Chemikalien zur Wasseraufbereitung.
Diese Füllung beseitigt praktisch die Belästigung durch Schneeverwehungen auf angrenzenden Gebäuden und Grundstücken. Für zusätzliche Einsparungen leiten die Schneeverwehungsabscheider die Luft direkt in Richtung des Ventilators ab. Wenn die Abluft die Abscheider verlässt und in die richtige Richtung strömt, bedeutet dies eine geringere Ventilatorleistung.
In die Füllplatten sind außerdem Lamellen eingearbeitet, die verhindern, dass Wasser entweicht, und eine präzise Luftverteilung bei großen Schwankungen des Luftstroms gewährleisten. Anders als Türme mit separaten externen Lamellen arbeitet diese Füllung selbst bei extrem kaltem Wetter praktisch eisfrei.
MX-Füllung wird aus PVC thermogeformt, hat eine Flammenausbreitungsrate von weniger als 25 gemäß ASTM E-84 und gilt als selbstverlöschend. Daher ist das Risiko eines Brandschadens minimal.
Hängendes Fülldesign
Integrierte Lamellen
Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.