Seite wählen

Alpha III Crossflow-Spritzfüllung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Alpha III Crossflow Splash Fill

Überblick

Alpha III fill (also knows as Alpha III Wing Foot) will increase cooling tower thermal performance capacity vs. wood lath in industrial towers.

Variable fill bar spacing is available to provide the required thermal performance.

Proof In Performance
Alpha III fill (also known as Alpha III Wing Foot) will increase cooling tower thermal performance capacity vs. wood lath in industrial towers.  Variable fill bar spacing is available to provide the required thermal performance.

Alpha III fill bars are corrosion resistant PVC extrusions which are supported by FRP (fiberglass reinforced polyester) grids.

FRP fill grids are extremely inert and tough. Each fill bar is firmly attached to the FRP grid to prevent premature wear on either the grid or the fill bars. The fill bars are designed to prevent sagging, even after prolonged exposure to a cooling tower environment.

Alpha III is a direct replacement for many types of wood lath and ACB fill. The FRP grid can be manufactured to fit virtually any cooling tower regardless of its age or manufacturer.

The rounded upper surface of the fill bars and the smooth surface finish facilitate cleaning.

  Hochleistung
  Heavy duty
  Easy cleaning
  Direct replacement for wood lathe and ACB fill
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE