Omega Crossflow Splash Fill
Überblick
Die Omega-Füllung wird parallel zur Luftstromkonfiguration installiert.
Variable Füllstababstände sorgen für die erforderliche Wärmeleistung bei minimalem Füllmaterialbedarf und minimaler Installationszeit. Die Omega-Füllung wird parallel zur Luftstromkonfiguration installiert.
Omega-Füllstäbe werden aus korrosionsbeständigem PVC (Polyvinylchlorid) extrudiert und in der Kunststoffproduktionsanlage von SPX hergestellt. Die einzigartige Materialformel, die im Omega-Stab verwendet wird, erfüllt oder übertrifft den CTI-Standard 136 hinsichtlich Festigkeit, Entflammbarkeit und Schlagfestigkeit. Jeder Stab ist fest mit dem GridLoc™-Polypropylengitter verbunden. Alternative Befestigungsmethoden können Edelstahl- oder vinylbeschichtete Stahldrahtgitter mit einzigartigen spritzgegossenen Polypropylenbänken sein, die so konzipiert sind, dass sie vorzeitigen Verschleiß des Füllstabs verhindern.
Die klassische Bogenform der Omega-Stange verbessert die strukturellen Eigenschaften und verhindert ein Durchhängen, selbst nach längerer Einwirkung in Kühlturmumgebungen.
Omega-Füllkörper und ihr Trägersystem sind für die Verwendung in praktisch allen Kühltürmen konzipiert, unabhängig von Alter und Hersteller des Kühlturms.
Senkrechte und parallele Konfigurationen
Einfache Reinigung
Übertrifft den CTI-Standard 136 hinsichtlich Festigkeit, Entflammbarkeit und Schlagfestigkeit
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.