Seite wählen

NC20 Gegenstrom-Spritzfüller

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
NC20 Counterflow Splash Fill

Überblick

Die verstopfungssichere Spritzfüllung NC20 besteht aus Polypropylenplatten, die ohne Verwendung von Klebstoffen mechanisch zu Kühlmedienblöcken zusammengefügt werden.

Die Oberflächenmikrostruktur erleichtert die Luft-/Wassermischung und vergrößert die Kühloberfläche.

Proof In Performance
Einzigartiges, mechanisch montiertes Polypropylen-Design
Gegenstrom-Spritzfüllkörper
  Mechanische Montage
  Geringer Wartungsaufwand
  Hält Fußgängerverkehr stand
  Polypropylen
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE