Flash Crossflow Fill
Überblick
Filmfüllmodule werden versetzt vom Warmwasserverteilungsbecken an der Lufteinlassfläche diagonal absteigend zur Abscheiderfläche am Kaltwassersammelbecken installiert.
Marley Flash Fill kombiniert Module aus PVC-Folienfüllung und Spritzfüllung, um die Wärmeleistung Ihres Kühlturms zu optimieren. Folienfüllungsmodule werden versetzt vom Warmwasserverteilungsbecken an der Lufteinlassfläche diagonal absteigend zur Abscheiderfläche am Kaltwassersammelbecken installiert. Diese Konfiguration nutzt die hervorragende Wärmeübertragungseffizienz der Folienfüllung und hält dabei einen Druckabfall aufrecht, der nur geringfügig höher ist als bei einer typischen Spritzfüllungskonfiguration.
Dieses patentierte Design ermöglicht es uns, dem Kühlturmbesitzer eine erhebliche Leistungssteigerung ohne Änderung der Grundrissfläche des Turms zu bieten, sowie die potenzielle Wiederverwendung der vorhandenen Spritzfüllungen und Gitter. Marley-Bautrupps können Flash Fill sogar spontan installieren, eine Zelle nach der anderen.
Patentiert
Vorhandene Spritzfüllungen und Raster wiederverwenden
Keine Vergrößerung des Platzbedarfs
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.